Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
KONSULENTTJENESTER

Planlægning af logistikstrategi

Transformer din forsyningskæde til en agil drift med et overvældende virksomhedsstrategifundament. Få designalternativer til enestående servicekvalitet og omkostningseffektivitet.

Naviger i strategi og planlægning af dynamiske forsyningskæder

Bekæmp voksende logistikomkostninger — som kan nå op på 10% til 20% af dine udgifter — med en smartere forsyningskæde. Hvert logistiknetværk er unikt, formet af historie og erhvervelser. Derfor skaber vi bæredygtige logistiknetværk tilpasset din virksomhed. Byg de mest effektive strukturer for at optimere dine resultater og succes.

Oprethold tilpasningsevne til VUCA-verdenen (volatilitet, usikkerhed, kompleksitet, tvetydighed). Strategisk netværksplanlægning er afgørende for at navigere i forandring og skabe vækstveje.

Vær sikker på, at dit logistiknetværk afbalancerer konkurrerende krav, baseret på vores erfaring og ekspertise:

  • Giv enestående kundeservice
  • Opmuntre leverandørrelationer
  • Muliggør fleksibilitet i forbindelse med afbrydelser
  • Kontroller omkostningseffektiviteten
  • Levér miljøansvar
a man and woman writing on a glass board

Excel med vores tjenester

Indkøb

Balancér sikkerhed med omkostninger ved at transformere med intelligente strategier tilpasset digitale løsninger.

Digitale tvillingmodeller

Få personlige digitale tvillingmodeller, og udfør scenariesimuleringer for indsigt.

Digital tvillingindsigt

Identificer styrker, svagheder og besparelsesmuligheder.

Placeringsplanlægning

Opret robuste placeringsplaner med personlig indsigt.

Flowoptimering

Optimer dit netværksflow ved at teste forskellige scenarier.

Integreret indgående logistik

Udnyt strategisk indgående design, optimal produktionsallokering og mere.