Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Gratis 6-måneders demoversion

Udforsk SIMATC PCS MyExpert gratis

Vil du prøve SIMATIC PCS MyExpert? Oplev fordelene ved kontinuerlig sikkerhedsovervågning, strømlinet lagerstyring og sårbarhedsadvarsler med vores 6-måneders fulde prøveversion - helt gratis!

2bc9c8d8-80fa-469d-9b09-8de1bb4fbe8a-SIMATIC-PCS-myExpert-Plant-Overview-Zoom-1280x720

Hvorfor vælge SIMATIC PCS MyExpert?

SIMATIC PCS MyExpert er en webbaseret platform, der giver et omfattende overblik over din DCS-status og sikkerhedssårbarheder.

Administrer din DCS mere effektivt med kontinuerlig sikkerhedsovervågning og sårbarhedsadvarsler ved at forenkle oprettelsen af servicekort, strømline lagerstyringsprocesser og forbedre it-sikkerheden gennem sårbarhedsvurderinger. Øg anlæggets tilgængelighed med kontinuerlig sikkerhedsovervågning og sårbarhedsadvarsler, der hjælper dig med at forhindre brud og undgå nedetid. Få adgang til gennemsigtige, opdaterede livscyklusoplysninger for hele din DCS-flåde i én central portal, der er tilgængelig hvor som helst og når som helst.

Vigtige fordele

Drag fordel af sikker adgang og SMMC

Adgang til MyExpert sker via tofaktorautentificering med adgangskode og identifikator — så skal du blot importere din aktivbeholdning fra SIMATIC Management Console.

Få et centralt lageroverblik

Brug de relevante lageroplysninger fra dit kontrolsystemflåde på én platform eller eksporter oplysninger fra SIMATIC PCS MyExpert.

Nyd strømlinet service og opdateringer

Få hurtig og nem adgang til Siemens support til supportanmodninger relateret til dit processtyringssystem. Gå direkte til downloadportalen for at få de nødvendige firmware- og softwareopdateringer.

Udvalgte funktioner

Opgørelse

Sikker adgang og SMMC eller manuel import: Adgang til MyExpert sker via 2-faktorautentificering med adgangskode og identifikator - så skal du blot importere din aktivbeholdning fra SIMATIC Management Console, eller om nødvendigt gøre det manuelt.

Cental-lageroversigt: Brug de relevante oplysninger fra dit kontrolsystemflåde på én platform eller eksporter oplysninger fra SIMATIC PCS MyExpert.

Attraktiv prismodel: Årsabonnement S/M/L, indgang fra 2.200, - €/år.

2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-inventory-1280x720
2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-lifecycle-1280x720

Livscyklus

Overvågning: Overvåg vigtige målinger for sikker drift af dit processtyringssystem og øg anlæggets tilgængelighed.

Sikkerhedsopdateringer: Hold dig informeret om de nyeste tilgængelige firmware- og softwareopdateringer samt de seneste sikkerhedsadvarsler.

Forældelse: Undgå forældelse og muliggør problemfri opgradering af aktiver.

Planlægning og dokumentation: Planlæg og dokumentere dine beslutninger for at fjerne sårbarheder, programrettere opdateringer og erstatte forældet hardware.

Ready 4 Audit: Bevis integriteten af dit processtyringssystem under revisioner, og hold dig informeret om alle relevante sårbarheder eller svage punkter.

Sundhed

Med den ekstra indstilling Health kan du overvåge yderligere onlineparametre for dit processtyringssystem i status i fremtiden (f.eks. kommunikationsbelastning, cyklustid, hukommelse...) og nøglemålinger, der afslører tilstanden i dit processtyringssystem.

2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-health-1280x720
2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-service-1280x720

Serviceydelser

Support- og serviceanmodninger: Få hurtig og nem adgang til Siemens support til supportanmodninger relateret til dit processtyringssystem.

Direkte adgang til firmware- og softwareopdateringer: Gå direkte fra PCS MyExpert til downloadportalen for at få dine nødvendige firmware- og softwareopdateringer.

Vidensbase: Få et overblik over dine serviceanmodninger, og få en videnbase til dit kontrolsystem, der viser alle behandlingsserviceanmodninger.

Find ud af, hvordan andre bruger SIMATIC PCS MyExpert

Casestudie



Maksimal effektivitet i DCS-livscyklussen

Nordzucker | Tyskland | SIMATIC PCS MyExpert

Nordzucker implementerede med succes SIMATIC PCS MyExpert for at forbedre DCS Lifecycle Efficiency på tværs af deres 21 globale lokationer. Dette gav afgørende gennemsigtighed, muliggjorde bedre investeringsplanlægning, sårbarhedsstyring og hurtigere lageroprettelse.