Vores digitale tjenester og omfattende portefølje af apps arbejder sammen for at give fuld gennemsigtighed over hele anlæggets livscyklus. Vælg den rigtige appsuite for at opleve hurtig analyse af grundårsager, effektiv ressourceallokering og betydelige omkostningsbesparelser. Fleksibel dataanalyse forenkler og sikrer dataindsamling og -behandling, så du kan implementere optimeringsforanstaltninger og opnå den højeste driftseffektivitet.
- Reducer planlægningsomkostningerne. Du kan se 30% besparelser med vores konsekvente, komplette automatiserings- og softwareportefølje til den digitale twin.
- Forbedre OPEX. Big data-analyser og forudsigelig vedligeholdelse kan give 20% bedre resultater.
- Se mindre batchstørrelser. Krymp batchstørrelser op til 50 gange med fleksibel produktion og optimerede forsyningskæder.