Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor bruge KNX Touch Control TC5?

KNX Touch Control er en serie af alt-i-en-rumbetjeningsenheder, der leverer fuld KNX-funktionalitet til styring af belysning, solbeskyttelse og HVAC-systemer. Dette forenkler smarte bygningsopsætninger ved at konsolidere kontrollen af alle rumfunktioner i et enkelt, intuitivt smart bygningspanel. KNX Touch Control kombinerer unikt elegant design med førsteklasses materialer, intuitiv betjening og omfattende tilpasningsmuligheder.

Vigtige fordele

Understøtter omfattende applikationer

KNX-styreenheder kan styre belysningsmuligheder, solbeskyttelse og HVAC-temperatur og ventilation (med en indbygget NPI-controller). TC4 tilbyder desuden KNX Data Secure for forbedret sikkerhed.

Forvandl bygninger til intelligente rum

Forvandl dine bygninger med stilfuldt design og 4" (TC4) eller 5" (TC5) smarte bygningspaneler, et innovativt monteringskoncept og flere sprogmuligheder, perfekt til hoteller, konferencelokaler og kontorer.

Hold det enkelt

Forenkle opsætning af smarte hjem med én enhed, der er nem at installere, tilpasse og tage i brug. KNX-styreenheder har indbyggede nærhedssensorer til energibesparende skærmautomatisering og adgangskodebeskyttelse for sikker adgang.

Udvalgte funktioner