Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge Desigo Control Point?

Desigo Control Point forenkler betjening og overvågning af varme, ventilation, aircondition, belysning og skygge i små og mellemstore bygninger. Det letter bygningens drift og overvågning ved at give dig adgang til dine bygninger og anlæg via berøringspaneler, enhver pc eller enhver mobil enhed, uanset hvor du er.

Porteføljen indeholder tre produkter:
BACnet-berøringspaneler: Disse paneler muliggør direkte forbindelser til ethvert BACnet-netværk. En indlejret webserver gør det muligt at få adgang til systemet ved hjælp af en standard webbrowser.
Klientberøringspaneler: Forskellige webbrowsersessioner og berøringspaneler kan oprette forbindelse til en centraliseret webserver for at reducere kompleksiteten og omkostningerne ved større installationer.
BACnet-webserver: Betjen Desigos primære og rumautomatiseringsstationer plus tredjeparts BACnet-enheder via BACnet/IP-webservere - alt fra det samme netværk eller eksternt via en internetforbindelse.

Vigtige fordele

Gør driften af anlægget og rummet enklere

Desigo Control Point forenkler opgaver som alarmstyring, planlægning, trends, rapportoprettelse og visualisering af forbrug. Det har aldrig været så nemt at administrere dit anlæg og rum hvor som helst og når som helst.

Gør driften af anlægget og rummet enklere

Ekstern forbindelse til din bygning fra flere enheder. HTML 5.0-teknologi tillader drift uafhængigt af mobilenhedstype, størrelse eller retning.

Overvåg dit energiforbrug for yderligere besparelser

Vis og sammenlign energiforbrug ved hjælp af standardskabeloner til instrumentbrættet, eller tilpas dine visninger ved hjælp af omfattende instrumentpanelfunktioner.

Udvalgte funktioner