Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Det bedste fra begge verdener: S7-1500 HLK til Desigo CC

Kæmper du for at holde trit med voksende HVAC-krav i komplekse bygninger? SIMATIC S7-1500 HVAC til Desigo CC kombinerer pålideligheden af SIMATIC automation og Desigo CC's HVAC-ekspertise — problemfrit integreret, intuitiv at betjene og bygget til ydeevne i stor skala.

SIMATIC

Så pålidelig og konsekvent, som du har brug for, at det skal være.

Med SIMATIC S7-1500 HVAC kan du stole på gennemprøvede, robuste komponenter, effektiv konstruktion og mange års HVAC-knowhow. Og takket være integrationen i eksisterende systemer skaber du ikke kun optimale betingelser for effektiv og problemfri drift af anlægget, men beskytter også din investering.

Hvad S7-1500 HVAC til Desigo CC kan gøre for dig

SIMATIC S7-1500 HVAC til Desigo CC: Et vinderhold.

Én platform, total kontrol: Desigo CC forbinder SIMATIC S7-1500 HVAC og Desigo PXC via BACnet- og S7-kommunikation og integrerer HVAC, rum, belysning og skygge. Problemfri dataflow fra feltniveau til bygningsstyring. Effektiv teknik, trinvis modernisering.

Anlægsdesignteknik

Effektiv ingeniørarbejde

S7-1500 HVAC til Desigo CC er optimeret til effektivitet fra styringssystem til automatisering.

Kraftværksløsning

Særligt kraftfuld

S7-1500 HVAC til Desigo CC kombinerer kraften fra SIMATIC i procesautomatisering med optimal HVAC-styring til industribygninger eller kritiske automatiseringsopgaver.

Skalerbar

Moderniser trin for trin

Takket være problemfri udvidelse og modernisering af eksisterende systemer drager du fordel af innovationerne i den nye systemgeneration med Desigo CC og S7-1500 HVAC.

Cyber Security-modstandsdygtighed

Alsidig sikkerhed

Med regelmæssige opdateringer, kryptering og dataintegritet via PKI og integrerede sikkerhedsfunktioner såsom knowhow, kopi- og adgangsbeskyttelse opfylder S7-1500 HVAC de højeste sikkerhedskrav.

Whitepaper DE

Whitepaper Moderniseringsstrategi for din bygningsautomation

Følgende hvidbog omhandler de vigtigste aspekter af modernisering af bygningsautomatisering og viser, hvorfor modernisering betyder mere end blot at erstatte ældre systemer, og hvordan du kan oprette en optimal moderniseringskarta. Kun tysk.