Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
DESIGNCENTER

Designcenter Solid Edge 2026

Direkte udsendelse | 22 OKT. 2025 | 10:00 EST/14:00 GMT

Vær blandt de første til at opleve, hvad der er nyt i Designcenter Solid Edge 2026, fra innovative nye designfunktioner til AI-drevne funktioner til hurtigere samlinger og automatiserede tegninger.

Hvad man kan forvente

  • Et indvendigt kig på de mest kraftfulde nye funktioner og forbedringer, der forbedrer dine designarbejdsgange og øger produktiviteten
  • Produktdemonstrationer og kundesucceshistorier for at se, hvordan de seneste opdateringer kan hjælpe dig med at overvinde designutfordringer og fremskynde din vej til innovation
  • Live Q&A med Siemens produkteksperter for at give dig værdifuld indsigt til optimering af din produktudviklingsproces
  • Eksklusive rabatter kun tilgængelige under lanceringsbegivenheden

📅 Hvornår: Onsdag den 22. oktober 2025 kl. 10:00 EST/14:00 GMT

📍Hvor: YouTube Live

A person is working on a computer with a narrow feature displayed on the screen.

Erfaring

Vær blandt de første til at se nye Solid Edge-funktioner og forbedringer i aktion.

Lær

Oplev, hvordan AI-drevne Solid Edge X-funktioner i skyen kan fremskynde dine designarbejdsgange.

Engagere

Stil dine sværeste spørgsmål, og få live svar fra Siemens produkteksperter.

Fremskynd produktudviklingen

Start din transformation med Designcenter

  • Skalér problemfrit med 100% datafærdighed fra opstart, til virksomhed, op og ned i forsyningskæden, fra browser til desktop.
  • Gearing Den mest omfattende suite af produktudviklingsfunktioner med flere integrerede valgfrie moduler end nogen anden MCAD.
  • Tilpas dine arbejdsgange til din unikke forretningsproces.
En mand sidder ved et skrivebord med en computer, med en kvinde stående ved siden af skrivebordet og peger på noget på computerskærmen
FÆLLESSKAB

Opret forbindelse til Designcenter Solid Edge-fællesskabet

Del din ekspertise, still spørgsmål og find svar sammen med et globalt fællesskab af Siemens Digital Industries Software-kunder.

Siemens Community-medlemmer kommunikerer online.