Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Solid kant

Købervejledning

Udforsk pakkemuligheder, og lær, hvordan du kommer i gang med Solid Edge.

3x3 animeret gitter, der viser trinene fra produktudvikling til produktoptimering.

Kom godt i gang med Designcenter Solid Edge

Select...

Designcenter X Solid Edge fås som en sikker SaaS-løsning (Software-as-a-Service), der leverer kernefunktionerne i Designcenter Solid Edge sammen med kraftfulde cloud-funktioner.

De vigtigste fordele omfatter:

  • Indbygget datastyring i skyen
  • Cloud-aktiverede tjenester til installationsdistribution og opdateringer
  • Ad-hoc-samarbejde via Teamcenter Del
  • Cloud-aktiveret navngivet brugerlicens
  • Adgang til designdata fra hvor som helst og på enhver enhed
  • Næste generations samarbejdsværktøjer
  • Augmented Reality (AR) funktioner

Bemærk: Yderligere Designcenter Solid Edge-abonnements- og licensmuligheder er tilgængelige via vores globale økosystem af autoriserede Siemens Solution Partners. Kontakt din lokale partner for at få flere oplysninger.

Et salgsfremmende billede til Solid Edge Advanced PMI-software med en 3D-model af en mekanisk del.

30% rabat på Designcenter X Solid Edge: Automatiske tegninger

Opgrader dine designvaliderings- og optimeringsfunktioner, mens du reducerer omkostningerne til produktudvikling.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk Designcenter Solid Edge-produkter