Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Kvinde, der sidder foran en computer, der redigerer en robotbar tender 3D-model i Solid Edge.
Designcenter Solid Edge

AI-drevet produktudviklingssoftware

Fremskynd produktudviklingen med software til design, konstruktion og validering. Kom godt i gang med brugervenlige værktøjer til mekanisk og elektrisk design, simulering, fremstilling, tekniske publikationer, datastyring og meget mere.

En Siemens Xcelerator X Mhero-enhed vises på en hvid baggrund.

Introduktion til Designcenter: Solid Edge 2026

Få et indblik i, hvad der er nyt, fra forbedret 3D-design til AI-drevne tegne- og monteringsmodelleringsfunktioner.

En komplet portefølje til produktudvikling

Designcenter Solid Edge, er en portefølje af overkommelige, brugervenlige softwareværktøjer, der adresserer alle aspekter af produktudviklingsprocessen. Designcenter Solid Edge kombinerer hastigheden og enkelheden ved direkte modellering med fleksibiliteten og styringen af parametrisk design - muliggjort med synkron teknologi.

Hvorfor vælge Designcenter Solid Edge?

Få en konkurrencefordel med værktøjer, der hjælper dig med at understøtte innovation, fremskynde time-to-market, forbedre produktkvaliteten, reducere fejl og hjælpe dig med at realisere prispræmier. Udskift afbrudte ældre designsystemer med en fuldt integreret løsning til hele produktudviklingsprocessen.

30% Hurtigere design

Med Designcenter Solid Edge og synkron teknologi rapporterede kunderne en gennemsnitlig tidsbesparelse på 30 til 50 procent på nye produktdesign.

40% Bedre ydeevne

Kunderne siger, at de er i stand til at ændre samlinger 40 procent hurtigere end med konkurrencedygtig CAD-software, hvilket sparer tid og ressourcer.

20% Hurtigere samarbejde

Designcenter Solid Edge-kunder rapporterede en gennemsnitlig tidsbesparelse på 20 procent ved samarbejde med interne teams, leverandører og kunder.

Designcenter Solid Edge ROI-beregner

Se de tids- og omkostningsbesparelser, du kan forvente, når du går fra dit nuværende CAD-system til Designcenter Solid Edge

Et salgsfremmende billede til Solid Edge Advanced PMI-software med en 3D-model af en mekanisk del.

30% rabat på Designcenter X Solid Edge: Automatiske tegninger

Opgrader designvalidering og optimering, samtidig med at udviklingsomkostningerne reduceres med AI-drevet tegningsautomatisering.

KUNDERNES SUCCESHISTORIER

Hvorfor virksomheder vælger Designcenter Solid Edge

Siemens Xcelerator X-billede med to personer iført VR-headset og to forskellige robotarme mod en sløret baggrund.

Designcenter Solid Edge kunder

Find ud af, hvordan virksomheder accelererer innovation fra design til fremstilling.

Casestudie

Forbedring af designeffektiviteten med CAD-samarbejde

SKARTEK bruger Designcenter Solid Edge og Teamcenter til at strømline design og kommunikation fra tilbud til produktion, hvilket reducerer den samlede projekttid med 30 procent.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Firma:SKARTEK

Industri:Industrial machinery

Beliggenhed:Vlčkovce, Slovakia

Siemens Software:Designcenter, Solid Edge, Teamcenter

Bedste og hurtigste designsoftware.

Joel G., F & U
Lille virksomhed

Kæmpe monteringsydelse.

Thulani N.,
Applikationsingeniør, Lille virksomhed

Klassens bedste 3D-designmodelleringssoftware.

William H.,
Projektleder, Små virksomheder

Næste generations samarbejde

Samarbejd øjeblikkeligt, sikkert og nemt med kolleger, partnere og kunder med vores næste generations cloud-samarbejdsløsning, Teamcenter Share.

Et team gennemgår et projekt på en tablet på et kontor.

Oplev friheden i Designcenter

Skaler din virksomhed problemfrit uden at gå på kompromis med dataintegriteten ved at udnytte design- og ingeniørindustriens mest omfattende og fleksible softwarepakke til produktudvikling. Med Designcenter kan du udvikle dig og udforske muligheder for innovation i det tempo, markedet efterspørger.

Gengivelser af undersamlinger af et corvette-CAD-design og den fulde samling.

Få mere at vide om Designcenter X Solid Edge

Få mere at vide om funktionerne og skalerbare niveauer i Designcenter X Solid Edge.

Ofte stillede spørgsmål