Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En 3D-gengivelse i NX X af et fly, der starter.
CAD til industrien

CAD-designværktøjer til rumfartsteknik

Udnyt den næste generation af luftfartstekniske designværktøjer i NX til at styre kompleksitet og opnå en konkurrencemæssig fordel. Brug en tværfaglig designtilgang med AI ombord til at skabe innovative flyvekøretøjer med højere ydeevne hurtigere.

Kompleks design af fly og rumfartøjer

Revolutionér rumfartsteknisk design med NX CAD, Siemens' kraftfulde og integrerede løsning til modellering af luftfartsprodukter. NX CAD er specielt skræddersyet til industrier, hvor sikkerhed, ydeevne og overholdelse er altafgørende, og giver luftfartsingeniører mulighed for at innovere dine fly- og rumfartøjsdesign med avancerede overfladebehandling, simulerings- og automatiseringsværktøjer. Kvalitetssikringen strømlines med NX Inspector, et tillægsmodul integreret med design- og kvalitetsprocesserne, der giver dig mulighed for at udføre effektiv og nøjagtig førsteartikelinspektion (FAI). Ved at udnytte disse værktøjer kan du øge produktiviteten, sikre overholdelse af lovgivningen og understøtte hurtigere og mere pålidelig produktudvikling i den krævende luftfartssektor.

A hypersonic jet design with a blue

NX CAD til kraftfuldt design af aerostrukturer

Øg udviklingshastigheden fra koncept til produktion med NX. Opret flere designutterationer på kortere tid, så bedre produkter kommer hurtigere på markedet. Afbød risici fra eskalerende markedsefterspørgsel, øget konkurrence og stigende tekniske udfordringer, forsyningskæde og lovgivningsmæssige udfordringer.

Digital tvilling inden for rumfart og forsvarsdesign

Frigør det fulde potentiale i luftfartsprodukter ved at oprette en NX CAD digital twin. Opret en præcis virtuel model af et produkt, der afspejler dets modstykke i den virkelige verden for hurtigere iteration, færre fysiske prototyper og tidligere indsigt, der giver dit team mulighed for at opdage og løse problemer.

Første artikelinspektionssoftware - NX Inspector

Strømlin kvalitetssikring inden for luftfart med NX Inspector, et tillægsmodul i NX CAD, til førsteartikelinspektion (FAI) og egenskabsstyring.

Tilføjelser til luftfartsdesign i NX CAD

Udforsk nogle af de fremhævede rumspecifikke tilføjelsesmoduler, der er tilgængelige i NX CAD. For mere information, tjek faktaarket om tilføjelsesmoduler.

NX CAD er overkommelig og skalerbar med token-licensering

Udnyt den forbedrede overkommelighed, skalerbarhed og fleksibilitet med NX Value Based Licensing (token-licensering). Uanset om du er en voksende luftfartsleverandør eller et agilt ingeniørfirma, kan du få adgang til kraftfulde, specialiserede NX-funktioner uden at forpligte dig for meget til dyre permanente licenser.

Select...

Fleksibel adgang til avancerede NX CAD-funktioner

Kontroller omkostningerne, mens du maksimerer designpotentialet med token-licensering. I stedet for at købe separate licenser til hvert NX-tilføjelsesmodul giver token-licensering dig mulighed for at købe en pulje af tokens, som dit team kan bruge til at tjekke ud og tjekke ind mere end 100 avancerede værktøjer og funktioner.

Har du brug for et værktøj til kompositter den ene dag og modelbaseret definition den næste? Brug bare det ønskede tilføjelsesmodul, som automatisk bruger den nødvendige mængde tokens, og derefter vender tokens tilbage til dit teams delte pool, når du er færdig - ingen ekstra køb kræves. Dette giver dig mulighed for at forblive fleksibel og kun betale for det, du bruger.

Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

Samarbejde inden for rumfartsteknik

Oplev et flydende, samarbejdsbaseret designmiljø med NX CAD. Modellér komplekse systemer parallelt med andre ingeniørdiscipliner, del feedback i realtid og byg ud fra en enkelt kilde til sandhed.

AI i NX CAD løfter rumfartsteknik

Fremskynd designiterationer, minimer manuel indsats og fokuser på innovation ved at udnytte kunstig intelligens i NX CAD. Automatisering og intelligente modelleringsfunktioner muliggør et smartere og mere responsivt designmiljø, så du kan designe lette, højtydende løsninger.

NX CAD understøtter bæredygtigt rumfartsdesign

Opnå miljømål uden at gå på kompromis med ydeevnen med NX CAD. Med avancerede værktøjer til letvægtning, materialeoptimering og fremdrivningssysteminnovation — alt sammen inden for en enkelt integreret platform — leverer NX den digitale rygrad til design af grønnere fly og rumfartøjer.

NX fordybende CAD-teknologi til luftfart og forsvar

Oplev produktdesign og -teknik på et helt nyt niveau med fordybende CAD-teknologier. Gå ind i et virtuelt miljø i fuld skala, og interagere med dine 3D-modeller af fly eller rumfartøjer for forbedret visualisering, markedskonkurrenceevne, samarbejde og kommunikation.

Webinar efter behov

Generativt design og avancerede kompositter til rumfart

Udvikl den næste generation af lette luft- og forsvarsprodukter med nye teknologiske fremskridt inden for generativt design og kompositdesign.

Flykomponent med indviklet gitterstruktur, der viser avanceret kompositdesign
Casestudie

Farvel Aerospace

Digital tvilling

Firma:Farvel Aerospace

Beliggenhed:Forenede Stater

Produkt:Elektriske fly

Størrelse:Small

Siemens Software:Simcenter, Kapital, NX

Fremtidsvision:Fremskynd luftdygtighedscertificering