Fremme innovation med SaaS: NX X
Lyt til denne podcast for at lære alt fra hvad SaaS er, til forskellene mellem NX og NX X.
Gør dig klar til at opleve NX X til design, den næste udvikling af NX computerstøttet design (CAD) software - nu som en kraftfuld CAD Software as a Service (SaaS) løsning. Overgangen til SaaS giver betydelige fordele, såsom en 77% forbedring af driftseffektiviteten, en 50% reduktion i tiden til markedsføring og et fald på 50% i softwarelicensomkostninger (undersøgelse foretaget af Nucleus Research). Disse fordele fremhæver, hvordan indførelse af NX X kan transformere dine arbejdsgange og skabe bedre resultater for din virksomhed.
Uanset om du er en langvarig NX-bruger eller ny på vores platform, tilbyder NX X forbedrede funktioner, bedre skalerbarhed og en mere problemfri oplevelse end nogensinde før. Med indbygget datastyring betyder administration af din online CAD-software mere fleksibilitet til at fokusere på innovation frem for IT-barrierer, mere effektivt samarbejde uanset hvor du befinder dig, øjeblikkelig adgang til delte artikelfiler og meget mere.
Vi har samlet en liste over ressourcer, der giver dig de oplysninger, du har brug for for bedre at forstå, hvordan skiftet til NX X vil gavne dig.