Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En gruppe forskellige ingeniører sidder omkring en computer og diskuterer.

NX CAD-udrulnings- og bundtindstillinger

Implementer NX på stedet, via SaaS, som et virtualiseret miljø eller som en streamet tjeneste fra en offentlig cloud-udbyder. Med et cloud-produktudbud kan du købe prisvindende NX CAD som abonnement. Vores fleksible cloud-tilsluttede licensering reducerer dine it- og vedligeholdelsesudgifter.

30-dages gratis prøveperiode

Prøv NX X: Vores SaaS CAD-løsning

NX X er SaaS NX i skyen, der leverer den fulde effekt af NX-designfunktioner gennem tre skalerbare sædemuligheder. NX X kan nemt installeres på dine enheder til sømløs tilslutningsmuligheder. Bygget på NX-arkitektur kan du fortsætte med at samarbejde på tværs af discipliner uden datatab - med tillid til sikre datastyringsfunktioner.

Prøv før du køber ved at downloade en 30-dages prøveperiode.

Person iført virtual reality headset med farverig abstrakt baggrund

Implementeringsindstillinger

NX er tilgængelig via evigvarende licens-, abonnements- og lejemuligheder

Få et integreret værktøjssæt, der koordinerer discipliner og bevarer dataintegritet og designhensigt. Fra konceptdesign til konstruktion og fremstilling strømliner NX hele processen.

Uanset om du vil bruge NX fra skyen eller hoste det i dit it-miljø, har Siemens NX CAD licensmuligheder for, hvordan du arbejder. Du har de samme nøjagtige funktioner, uanset hvordan du vælger at køre NX CAD. Valget er dit.

Implementeringsmulighederne omfatter:

  • Traditionel on-premise
  • I skyen (streamet tjeneste fra AWS eller Microsoft Azure)
  • Som SaaS, med NX X
Two engineers working on a new design while a third views NX CAD on a computer monitor.

Kontinuerlig frigivelse

Stol på NX Continuous Release-processen for at reducere tiden mellem opgraderinger og nye produktfunktioner, implementeringstid og implementeringsomkostninger og risici og for at drive innovation, der hjælper dig med at få succes på dine markeder.

Langsomme frigivelseskadenser begrænser evnen til at levere nye innovationer. Vi stræber efter at fremskynde vores innovationscyklus for at levere nye funktioner, der tilføjer værdi til dine operationer på en standard, pålidelig kadence.

Nye tilføjelsesmoduler er tilgængelige hver 6. måned gennem Continuous Release.

Person with blue hair working at a computer terminal.

Investeringsbeskyttelse

Få adgang til dine gamle data, når du vil. NX giver dig mulighed for at bruge data fra tidligere NX- og Unigraphics-udgivelser i den aktuelle NX-udgivelse, der går tilbage til den første Unigraphics-udgivelse (ca. 1984). Ingen oversættelser. Ingen omarbejdning.

Various NX CAD assemblies from a turbine in the foreground, in cross section, and a 2D drawing of one part.

Tilføjelsesmoduler og tokens

Udvid og forbedre funktionaliteten af NX-produkter med tilføjelsesmoduler.

NX software-tilbudene leverer forudkonfigurerede løsninger, der er målrettet specifikke produktudviklingsdiscipliner og problemer. NX-tilføjelsesprogrammer giver dig mulighed for at konfigurere disse løsninger til dine specifikke krav med specialiserede designværktøjer, standarddelapplikationer, designintegrerede simuleringsløsninger, programmerings- og tilpasningsværktøjssæt og direkte oversættere.

Sådan fungerer det:

  • Køb et fast antal tokens til brug på tværs af dine brugere, så de kan bruge ethvert tokenaktiveret produkt, så længe de ikke overstiger det samlede antal købte tokens
  • Få adgang til (ind-/udtjekning) over 80 forskellige NX-applikationer, der i øjeblikket er i tokenpuljen
  • Forbruge et defineret antal tokens, når hver NX-applikation i tokenpuljen er i brug
  • Når du afslutter NX, frigives tokenbeløbet, så brugerne kan starte andre softwaremuligheder
  • Brug nye tilføjelsesprodukter med dit interne indkøbsteam, når de føjes til puljen uden yderligere indsats

Værdibaserede licenstokener er tilgængelige i værdipakker. De giver dig en fleksibel og omkostningseffektiv måde at køre næsten enhver tilføjelse til NX-produktudvikling. Det giver store omkostningsbesparelser for virksomheder, der kører en lang række applikationer lejlighedsvis.

A rendering of silver

UI/Adaptive UI og hjælp

Udnyt NX-ekspertens personlige assistent. Det bruger kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) til at spore og lære af dine handlinger. Det forudsiger derefter de NX-kommandoer, du sandsynligvis vil bruge næste gang, og præsenterer disse kommandoer på et kompakt, adaptivt brugergrænsefladepanel (UI).

Hvis du f.eks. arbejder med metalplader (eller værktøj eller støbedesign), ved den, at der bruges en bestemt sekvens af kommandoer. Det begynder derefter at præsentere kommandoer, som du muligvis har brug for næste gang - det forstår, at der er en sekvens.

Den ML- og AI-aktiverede brugergrænseflade kan også forudsige og levere kommandoer til dig baseret på indlærte kommandobrugsmønstre. Det giver personalisering af designmiljøet ved at overveje forskellene i viden, stil og præferencer. Udnyttelse og deling af indlærte kommandobrugsdata muliggør en reduceret indlæringskurve, fremmer brugen af domæne- og/eller branchespecifikke bedste fremgangsmåder og øger produktiviteten.

Screenshot of the NX CAD Adaptive UI feature.
Webinar efter behov

Visualisering af digital twin til tungt udstyr

Lær om NX Virtual Reality og NX Render, og hvordan medlemmer af eksterne teams kan visualisere en 3D digital twin samtidigt med NX til design.

Digital repræsentation af tungt entreprenørmateriel med dataoverlay på en byggepladsbaggrund

Udforsk NX CAD-produkter