Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Tre designere samledes omkring en computerarbejdsstation og kiggede på et NX-dashboard.
Software til rutesystemer

Redskaber til design af rutesystemer

Med routingsværktøjer kan du hurtigt og præcist definere baner i samlinger og derefter vælge og placere standarddele til rør, rør, rør, løbebaner og HVAC-kanaler. Kontrol af designregler hjælper dig med at finde og løse problemer for at sikre kvaliteten.

30-dages gratis prøveperiode

Prøv NX X: Vores SaaS CAD-løsning

NX X er SaaS NX i skyen, der leverer den fulde effekt af NX-designfunktioner gennem tre skalerbare sædemuligheder. NX X kan nemt installeres på dine enheder til sømløs tilslutningsmuligheder. Bygget på NX-arkitektur kan du fortsætte med at samarbejde på tværs af discipliner uden datatab - med tillid til sikre datastyringsfunktioner.

Prøv før du køber ved at downloade en 30-dages prøveperiode.

Person iført virtual reality headset med farverig abstrakt baggrund

2D & 3D rørdesign

Opret et 2D-skematisk diagram, der definerer de logiske forbindelser mellem enheder, og opbyg derefter en 3D-model af systemsamlingen drevet af diagrammet. Værktøjer til oprettelse af kurver hjælper dig med at definere kurver og begrænse det mekaniske system til tilstødende komponenter. Definer hurtigt kørsler og spole-underafsnit, der skal refereres til i 2D-diagrammet, produktionstegningerne og anden dokumentation.

NX indeholder et artikelbibliotek, der automatisk bruger intelligente algoritmer til at vælge komponenter baseret på køreegenskaber og sikrer korrekt fastgørelse til samlingen. Brug skabelonsamlinger til at placere hjælpekomponenter såsom ventiler, flanger og pakninger i et enkelt trin.

NX Diagramming 2D schematic of a mechanical routed pipe system with container tanks, valves and pumps.

Kontrol af designregler

Få adgang til kontrol af designregler (DRC) for at sikre, at dine routede systemdesigns overholder standarddesignpraksis. Det udvidelige regelsæt omfatter kontroller af mindste bøjningsradius, minimumslængde, forbindelseskompatibilitet, strømningsretning og andre egenskaber. Reglerkontrollen kan køres samtidigt eller efter behov, og NX advarer dig straks, når regelovertrædelser registreres. De regeldrevne stiplanlægnings- og routingfunktioner forbedrer kvaliteten og eliminerer fejl.

HD3D NX Routing visual rule checks on a pipe run within a aero undercarriage assembly.

Dokumentation for rørdesign

Forbered al den dokumentation, du har brug for til fremstilling ved hjælp af de flydende og mekaniske systemers routingfunktioner i NX. Softwaren automatiserer processen med beregning af snitlængder, nummerering af dele og lager, oprettelse af materialelister og bøjningsrapporter og fremstilling af produktionstegninger.

Screenshot of an NX routed systems pipe design dashboard.
Hvidbog

Teknologiske innovationer driver forandring

Lær mere om den digitale tvilling og de tendenser, teknologier og processer, der er på plads, der driver forandring for og fremskridt inden for avanceret maskinteknik.

Bildele håndteres af gule robotter i en bilfabrik.
Casestudie

Nissan Technical Centre Europa

Creating an award-winning vehicle in record time
Case Study

Creating an award-winning vehicle in record time

Firma:Nissan Technical Centre Europe

Industri:Automotive & transportation

Beliggenhed:Cranfield, Bedfordshire, United Kingdom

Siemens Software:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter