Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Mand ved en computerterminal ser på et NX-designdashboard.

Genbrug af CAD-data

Opnå omkostningsbesparende mål og tidsfrister til markedsføring ved at lette genbrug af viden. Vores omfattende løsninger til genbrug af viden maksimerer værdien af din produktviden ved at hjælpe dig med at udnytte den igen og igen.

30-dages gratis prøveperiode

Prøv NX X: Vores SaaS CAD-løsning

NX X er SaaS NX i skyen, der leverer den fulde effekt af NX-designfunktioner gennem tre skalerbare sædemuligheder. NX X kan nemt installeres på dine enheder til sømløs tilslutningsmuligheder. Bygget på NX-arkitektur kan du fortsætte med at samarbejde på tværs af discipliner uden datatab - med tillid til sikre datastyringsfunktioner.

Prøv før du køber ved at downloade en 30-dages prøveperiode.

Person iført virtual reality headset med farverig abstrakt baggrund

NX genbruger CAD-bibliotek

Find genanvendelig viden på virksomhedsbasis. NX leverer et omfattende bibliotek med viden til genbrug lige ved hånden: genanvendelige designs, standarddele, designfunktioner, symboler, 2D-sektioner, profiler, kurver, former og produktskabeloner. Du kan hurtigt finde det, du har brug for, og trække og slippe objektet ind i dit design.

Når du bruger produktskabeloner fra Genbrugsbiblioteket, kan du automatisere meget mere end designmodellering. Automatiser og standardiser tekniske processer ved at inkorporere produkt- og produktionsoplysninger, tegninger, bevægelsesanalyse, strukturel simulering og valideringskontrol i skabeloner.

The NX Reuse Library with an assembly in NX for quickly adding standard parts.

Geolus 3D-modelform søgemaskine

Søg efter form for at finde alle kandidatdele, uanset hvordan de er navngivet. Ofte er den del, du ønsker, det delnavn, du ikke kender. Brug NX, som er fuldt integreret med Geolus Shape Search-motoren, til hurtigt at finde dele, der ligner et givet eksempel baseret på dens geometri.

Reducer dine omkostninger til artikeludvikling og understøt bedste praksis, der eliminerer spredning af dele, med Geolus Shape Search-integrationen. Tidligt i designcyklussen kan grove dele bruges til at finde frigivne dele, der enten kan bruges som de er eller modificeres, så de passer. Dette er hurtigere end at starte fra bunden og opretholder virksomhedens praksis, for eksempel pladetykkelse eller hulgruppering. Shape-søgeresultater vises på få sekunder.

Geolus Intelligent Shape Search inside NX, showing existing parts that are available to be used in a design.

Matematisk beregningsværktøj

Dimensionér et design for styrke eller holdbarhed, eller beregn præstationsmål for et design. Mange konstruerede designs begynder med grundlæggende beregninger. Denne form for beregninger sker potentielt længe før nogen CAD-geometri oprettes. Alternativt kan visse parametre i et design under 3D-modellering drives ved hjælp af tekniske beregninger. For begge disse scenarier er vores samarbejde med Ahorn er et kraftfuldt værktøj.

Få support til algebraisk matematik, differential- og integralberegning, differentialligninger og lineær algebra med Maple. NX og Maple kan nemt udveksle variabler - enten for associativt at forbinde et design med dets drivberegninger, eller for at udtrække egenskaber fra NX-modellen til brug i yderligere beregninger i Maple. Uanset hvad, kan den intellektuelle ejendom, der er defineret af Maple-regneark, let forblive administreret i Teamcenter.

Math formulas and calculations inside the eclipse elevator calculation

NX CAD tilpasning og programmering

Udvid og skræddersy løsningsfunktioner til dine specifikke behov. Bevar kritisk viden og designhensigt fra designprocessen hele vejen gennem analyse- og fremstillingsprocesser. Med NX-programmerings- og tilpasningssoftwareværktøjer, som kan anvendes af produktudviklingspersonale og applikationsudviklere, kan din virksomhed indsamle, genbruge og konsekvent anvende bedste praksis på tværs af produktlinjer.

Analytikerrapport

Brug af CAD-funktioner til at opfylde produktivitetskrav

Industriforskningsfirmaet, Lifecycle Insights, forklarer, hvordan man udnytter CAD til at øge maskinteknisk produktivitet.

Et gråtone-clipartbillede af en mand med briller og en kjoleskjorte på en computer med et billede af en SUV-bil.
Casestudie

JCB

A JCB forklift lifting a bale of hay in a field.
Case Study

Heavyweight manufacturer drives digitalization

Firma:JCB

Industri:Heavy equipment

Beliggenhed:Rocester, United Kingdom

Siemens Software:Geolus, NX, PLM Open, Teamcenter