Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En del designet i NX med individuelle målinger noteret, som modelbaseret definition.
Geometrisk dimensionering og tolerance

Modelbaseret definition

Modelbaseret definition (MBD) muliggør en komplet digital definition af et produkt inden for en 3D-model. Sammenlignet med tegningscentrerede arbejdsgange reducerer NX den tid, der bruges på teknisk dokumentation og driver downstream-værktøjer til validering og fremstilling.

On-Demand Webinar

Realiser et produkts komplette digitale twin med MBD

Det er nemt at håndtere produktkompleksitet og fremskynde produktudviklingsprocesser med modelbaseret definition.

Sidebillede af ung forretningsmand, der bruger bærbar computer på kontoret ved et konferencebord.

Udskift den universelle 2D-tegning

Eliminer behovet for 2D-tegninger, samtidig med at du sikrer, at det endelige produkt overholder dets tekniske specifikationer. Med NX kan produktteams indfange og dele tekniske krav inden for 3D-modellen og dermed tillade fuld udnyttelse af designhensigten.

Folk er fortrolige med 2D-tegninger og bruger dem til at definere et færdigt produkt. 2D-tegninger indeholder standardsymbologi, der er universelt forstået og fortolket. I nogle tilfælde kan eksistensen af flere, overflødige data, der kræves for at definere en fremstillet del, dog føre til afvigelser i den endelige 3D-form. Fortolkningsfejl, duplikeringsfejl eller revisionsinkonsekvenser kan bidrage til dyre fejl, der hurtigt omsættes til lavere kvalitet og produktivitet.

Geometrisk dimensionering og tolerance (GDT) er en væsentlig komponent i den komplette artikeldefinition. Det påvirker de fleste områder af produktrealisering, herunder design, værktøj, produktion og inspektion. Anvend GDT på henholdsvis 2D-artikelbilleder og 3D-modeller. Brug NX CAD til at anvende GDT-symboler på 2D-artikelbilleder og 3D-modeller.

Brugen af 2D-tegninger til at kommunikere downstream-produktionskrav tilføjer en unødvendig byrde til produktudviklingscyklussen. En simpel ændring i produktdefinitionen kræver opdaterede digitale 3D-data og nødvendiggør adskillige tekniske ændringer af al 2D-dokumentation, der er knyttet til produktet. Da det tager tid at vedligeholde denne dokumentation, vokser livscyklussen for implementering af en produktændring med omfanget af de tilknyttede 2D-data.

A composite image of a component with 3D Dimensions (PMI) layered over & 2D Drawing for comparison.

Udnyt ældre data

Start hvert projekt med et rent ark. NX tilbyder Konverter til PMI, en funktion, der automatisk konverterer tegningsvisninger og objekter til tilsvarende modelvisninger og PMI-objekter (Product Manufacturing Information). Dette sparer enorme mængder tid, når du udnytter ældre data. Du kan bruge ældre tegninger til hurtigt og nemt at tilføje intelligens til 3D-modeller.

Værktøjet kan meget tilpasses med muligheder for at konvertere hele tegninger eller individuelle ark, visninger og annotationsobjekter. Det giver en konverteringsrapport med detaljerede sammenfattende resultater. Det muliggør også support til processer baseret på 3D-modeller med meget lavere omkostninger og højere datakvalitet.

Model based definition within NX CAD on a router box design
E-bog

Produktivitetsforbedring med modelbaseret definition

Lær hvordan MBD forbedrer forretningseffektiviteten i fremstillingsindustrien.

Et orange clipartbillede af en kvinde i kjoletøj, der peger på en computerskærm med et ukendt objekt.
Casestudie

CPI-ENG

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in few months with NX.
Case Study

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in a few months with NX

Firma:CPI-ENG

Industri:Aerospace & defense, Marine, Industrial machinery

Beliggenhed:Trieste, Italy

Siemens Software:NX