Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En stationær computer, der viser en slags computeranimeret design.

CAD-integreret simulering

Brug en fælles arkitektur til problemfri skalerbarhed fra designersimulering til analytiker computerstøttet teknik (CAE.) Øg ydeevnen og reducer udviklingstiden med NX-simuleringsdrevet design.

30-dages gratis prøveperiode

Prøv NX Design Simulation

Oplev fordelene ved selv at udføre designsimulering i CAD-miljøet med prøveversionen Design Simulation.

Grafik af en del i NX, med en termisk analyse, der for det meste viser blå, grøn og gul.

Indbyggede NX CAD-simuleringsværktøjer

Med NX CAD behøver du ikke længere bruge forskellige applikationer og softwareværktøjer til simulering i produktdesign og validering. Du kan udføre analyse og CAE tidligt i designprocessen med indbyggede CAD-integrerede simuleringsfunktioner.

Skalerbar simulering til designere

Med evnen til at fremskynde designudforsknings- og optimeringsprocessen med op til 90% gør NX Performance Predictor det muligt for NX-designere at udforske mulige muligheder hurtigere end traditionelle værktøjer og processer. NX Performance Predictor muliggør simuleringsdrevet design tidligere i designcyklussen. Designere kan udføre enkle simuleringer, hvilket frigør simuleringsingeniører til mere komplekse simuleringer. Din analyse hænger også sammen med Simcenter 3D, hvilket betyder, at du kan udføre en dybdegående simulering af din del til validering, klar til fremstilling.

NX Performance Predictor giver dig mulighed for at simulere dele, du opretter i realtid, mens du udforsker forskellige design- og materialevalg. Det giver designere mulighed for at træffe de bedste beslutninger, samtidig med at du kan udforske flere koncepter uden prototyper og fysisk test.

NX Performance Predictor module open in NX CAD, showing a

Designsimulering til præstationsvalidering

Sammenlign hurtigt designalternativer, og optimer ydeevneegenskaber fra de tidligste stadier af designprocessen ved hjælp af designintegrerede bevægelses-, strukturelle og termiske simuleringsværktøjer i NX.

Simulering er ikke længere kun et præstationsvalideringsværktøj - det bliver en organisk del af udviklingsprocessen gennem hele koncept og design. Simulering hjælper designere med at skabe bedre og mere robuste designs tidligere i udviklingsprocessen, samtidig med at den samlede tid, det tager at frigive en plan, hvilket betyder hurtigere tid på markedet.

A heat transfer analysis run at various loads to validate and optimize the performance of the impact screwdriver design.

Topologioptimering

Automatiser forbedringen af strukturelle design, mens du opfylder alle krav til ydeevne, materiale og produktion med NX Topology Optimizer. Generer designs på det konceptuelle designstadium, der er optimeret til styrke, materiale og mere.

NX Topology Optimizer giver mulighed for at tilføje forskellige design- og fremstillingsbegrænsninger for at kontrollere resultaterne af optimeringen, såsom designsymmetri, forskydning, afskalning, blanding, additiv overhængsvinkler, additiv selvbærende og additiv materialespredning, støbning, støbning, bearbejdning og ekstrudering.

Avanceret topologioptimering kan også udføres ved at overføre til Simcenter 3D.

A gearbox mount in NX CAD with a NX Topology Optimizer window open

Animationer i design

Udnyt en hurtig og nem bevægelsesanalyseapplikation til at studere den kinematiske opførsel af designs med NX-software. Den brugervenlige bevægelsesapplikation hjælper dig med at oprette kinematiske studier tidligt i designprocessen. Disse undersøgelser reducerer den tid, det tager at oprette en nøjagtig digital mockup, så der kan bruges mere tid på at designe.

Når du laver produkter med bevægelige dele, skal du se dem i aktion. Du skal kende kinematiske egenskaber såsom forskydninger, hastigheder, accelerationer og endda kollisioner.

Image of 3D heavy machinery assembly with a  translucent motion envelope analysis created in NX Animation Designer.

Bevægelsesanalyse

Undersøg samlingens ydeevne tidligt i udviklingen ved hurtigt at konvertere en CAD-samling til en funktionel bevægelsesmodel. NX Motion giver dig mulighed for at få indsigt i produktets ydeevne ved at animere, tegne grafer og sammenligne reaktioner, hastigheder og accelerationer.

Med NX Motion kan du udføre bevægelsesanalyser såsom kinematikanalyse, interferenskontrol, artikulation, dynamikanalyse og kontaktanalyse. Du kan også udføre strukturanalyse gennem direkte belastningsoverførsel til NX Design Simulation.

Motion analysis being done on a wing design in NX CAD

Validering af støbt del & sprøjtestøbningssimulering

Vurder formbarheden af plastdele med en række NX-værktøjer. Validerings- og formflowanalyseværktøjer er beregnet til brug af designere i de tidlige stadier af produktudvikling og er fuldt integreret med NX-designfunktioner.

A molded part

Flow- og termiske CFD-simuleringer

Udfør flow- og termiske simuleringer i designmiljøet for at strømline designprocessen og træffe beslutninger hurtigere med NX CFD Designer.

Du kan simulere med interne og eksterne steady-state-væskeanalyser; laminære, turbulente og overgangsstrømme; væsker og gasser; konjugeret varmeoverførsel og porøse medier. Se derefter analyseresultater i NX eller åbn modellen i Simcenter FLOEFD for mere avanceret simulering.

A screenshot of NX CAD software showing NX CFD Designer, a simulation of thermal and flow simulation in a valve assembly.

CFD-analyse

Forbered og evaluer CFD-væskestrøm og varmeoverførselssimuleringer med Simcenter FLOEFD, en fuldt udstyret 3D beregningsmæssig fluiddynamik (CFD) analyseløsning. Med integrationen af Simcenter FLOEFD i NX kan du udføre analyser og køre „hvad hvis“ simuleringer med brugervenlige guider, der identificerer optimalt design tidligt i designprocessen.

Fluid flow simulation in a piston valve with Simcenter FLOEFD for NX
Casestudie

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Firma:DENSO

Industri:Automotive & transportation

Beliggenhed:Kariya, Aichi, Japan

Siemens Software:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter