Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
HD 3D-rendering sidebillede af et blåt Chevrolet Bolt-bildesign i Designcenter NX CAD
Kontinuerlig frigivelse

Hvad er nyt i NX juni 2025

Vi præsenterer den nyeste version af Designcenter NX software.

Se videoen med Nyheder i Designcenter NX udgivelsesdagen i juni 2025 for at få mere at vide om de nyeste funktioner i Designcenter NX.

Nye opdateringer til Designcenter NX juni 2025

Stil ind på årets årlige Nyheder i Designcenter NX premiere video for at lære om alle de nyeste og bedste NX-funktioner og forbedringer.

Vi tilføjer altid nye funktioner som en del af NX softwares kontinuerlige udgivelsescyklus, baseret på innovationer fra vores CAD-eksperter samt direkte feedback fra NX-brugere som dig.

I juni 2025-udgivelsen af NX ses cloud-samarbejde, fordybende design og AI-aktiverede værktøjer samt nogle helt nye funktioner som NX Inspector og NX DFM Advisor - dette er en premiere, du ikke vil gå glip af.

Siemens Designcenter muliggør en sømløs digital tråd

NX er hjertet af Designcenter, den mest omfattende softwarepakke til produktudvikling med uovertruffen skalerbarhed, fleksibilitet og funktionalitet.

Med fire niveauer af cloud-baserede CAD-softwaretilbud giver Designcenter dig mulighed for problemfrit at skalere fra start til virksomhedsniveau og designe på tværs af både browser- og desktopprogrammer med 100% datafaritet.

Unikke integrationer på tværs af Siemens Xcelerator-platformen giver dig mulighed for at samarbejde på tværs af discipliner og skabe en komplet digital tråd til dit produkt fra det første konceptdesign til fremstilling og livscyklusstyring.

NX X - cloud-baseret produktudvikling

Select...

Fire niveauer af cloud CAD-løsninger

Udforsk NX X Design-løsningerne. NX X Design Essentials, Standard, Advanced og Premium er bygget på et fælles kernesæt af funktioner og tilføjer hver især funktionalitet, der imødekommer behovene hos de mest krævende designteams.

Hvert niveau leverer CAD-funktioner med høj ydeevne og indbygget datastyring i et cloud-native og SaaS-miljø. Du kan bruge de samme data uden oversættelse på alle niveauer af NX X og skalere din NX X-løsning, efterhånden som din organisation vokser.

Og NX X er fuldt interoperabel med al anden Siemens Xcelerator-software og kan dele data problemfrit for at forbedre samarbejdet og fremskynde design- og produktionscyklusser.

Nye AI-aktiverede designfunktioner i NX CAD

Select...

NX X Copilot

Hold en naturlig sprogsamtale med Design Copilot NX for at få råd om brug af NX software og tilføjelsesmoduler. Drevet af generativ AI og store sprogmodeller baserer copiloten sine svar på dokumentationen til den specifikke version af NX, du bruger.

Det vil endda give links til den fulde dokumentation, hvis du vil have ekstra information, og du kan starte alle kommandoer, som copiloten nævner direkte sine svar. Hold markøren over en kommando for at se, hvor den er i brugergrænsefladen til fremtidig reference.

Fremtidens design er fordybende

Select...

NX Immersive Designer

Opret, se og rediger 3D CAD-design som aldrig før i virtual reality eller augmented reality, med fuld adgang til det fulde NX-arbejdsområde via både fysiske og virtuelle skærme.

Du kan enten interagere med modellen direkte med de håndholdte controllere eller bruge NX som normalt og se dine ændringer opdateres øjeblikkeligt i AR eller VR. Skift problemfrit mellem traditionel og fordybende teknik med en fuld tovejsudvidelse af NX CAD til det virtuelle rum.

Nye tilføjelsesmoduler i NX juni 2025

Select...
NX-inspektør

Første artikelinspektion og egenskabsstyring

Tilføj modelbaserede egenskaber til dit produkts digitale twin for at definere downstream-kvalitet og produktionsprocesser med et banebrydende nyt modul, NX Inspector. Designcenter er den første CAD-native platform, der implementerer Digital Metrology Standards Consortiums Model-Based Characteristics-standard.

Opdateringer af kapaciteter i NX juni 2025

Select...

NX-skitse

Oplev ro i sindet til at tegne mere frit og naturligt, vel vidende at NX kan tage sig af geometrisk præcision for dig. Den nye Sketch Checker kontrollerer automatisk en skitse for almindelige problemer med „nær fejl“, såsom linjer, der ikke er helt parallelle, eller kurver, der ikke er helt tangerende. Problemer vises både i grafikvinduet, og Sketch Navigator og NX kan automatisk rette problemer med et enkelt klik.

30-dages gratis prøveperiode

Prøv NX X: Vores SaaS CAD-løsning

NX X er SaaS NX i skyen, der leverer den fulde effekt af NX-designfunktioner gennem tre skalerbare sædemuligheder. NX X kan nemt installeres på dine enheder til sømløs tilslutningsmuligheder. Bygget på NX-arkitektur kan du fortsætte med at samarbejde på tværs af discipliner uden datatab - med tillid til sikre datastyringsfunktioner.

Prøv før du køber ved at downloade en 30-dages prøveperiode.

Person iført virtual reality headset med farverig abstrakt baggrund