Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En HD3D-gengivelse af et skibsdesign lavet i NX CAD på havet.
Fordybende CAD

NX Immersive Explorer

Visualiser og gennemgå CAD-data i en fordybende og interaktiv VR- eller desktop-oplevelse. Udforsk og udvikl designs, før du bruger ressourcer til fysisk prototyping, alt sammen i et fuldt fordybende og omfattende miljø.

Videoer

NX Immersive Explorer

Se videoen for at lære mere om NX Immersive Explorer. Dette tilføjelsesmodul er tilgængeligt via Value Based Licensing i december 2023 udgivelsen af NX CAD og nyere.

Fordele ved NX Immersive Explorer

  • Se modeller i et 3D-fordybende miljø til designanmeldelser
  • Brug håndcontrollerne til at interagere med design i det virtuelle rum
  • Se tværsnit af din model for at forstå den interne struktur
  • Bevæg dig frit rundt i dine designs og miljøer
  • Anvend scener fra den virkelige verden til at modellere omgivelser
  • Understøtter de fleste VR HMD kits som standard gennem OpenXR

Immersive designanmeldelser

Oplev designanmeldelser i et 3D-fordybende miljø for at interagere og udforske dine modeller. Du kan bruge VR-headset og håndcontrollere til at navigere, interagere og gennemgå dine CAD-modeller inden for dette fordybende rum.

An immersive rendering of a yellow tractor with forklift arms attached in the NX CAD Immersive Explorer space.

Modelmiljøscener

3D CAD model of a car engine in an immersive virtual environment with holographic interface elements

Forbedre modelvisualiseringer og skift scener til omgivende miljøer for at tilføje kontekst til dine designs. Du kan navigere gennem disse designmiljøer og bevæge dig frit i alle retninger eller øjeblikkeligt teleportere til bestemte placeringer - selv på platforme.

Markeringer til designnoter

Saml nemt dine designnoter og gennemgå feedback fra teamet i det fordybende miljø. Opret markeringer, annoteringer og klistermærker i det fordybende miljø for at fange kommentarer, input og påmindelser under designgennemgang.

3D CAD software interface showing a mechanical part model with design note markups and measurement annotations

Håndcontrollerinteraktion

Hand interacting with holographic 3D model interface, showcasing immersive design software in virtual reality environment

Undersøg designeffektivitet ved at bruge håndkontrollerne til at manipulere dine designs. Udforsk effektive gennemgangsarbejdsprocesser, og interagér fordybende med modeller såvel som individuelle dele — herunder komponentgreb og omplacering.

Visning af Assembly Navigator

Naviger og interagere med Assembly Navigator, mens du er i VR-tilstand for forbedret fordybelse. Dette simulerede kontroldisplay findes i programmet og giver dig mulighed for at flytte, rotere og skalere komponenter.

The Assembly Navigator open in the NX CAD NX Immersive Explorer environment with a design of an eRod in the Mars environment.

Sektionering af modeller

3D CAD model of mechanical part with cross-section view, showing internal components and structure

Se tværsnittet af en samling i en hvilken som helst retning for at gennemse det indvendige arrangement af artikler. Dette unikke fordybende værktøj giver dig mulighed for bedre at visualisere og forstå interiørfunktioner, samtidig med at det giver overordnet designklarhed.

Snapshots til designanmeldelser

Tag DMU-snapshots med det samme fra dine nuværende designs, og gem dem i biblioteket. Hentning af et øjebliksbillede vil gendanne alle scenedata, der er synlige på tidspunktet for optagelsen - et nyttigt værktøj til at dokumentere designutterationer og genoverveje modeller under teamgennemgange.

Snapshot Library pulled up in NX Immersive Explorer with 6 snapshots of a plane design, including markups and sticky notes.

3D fordybende oplevelse på 2D-skærme

Person using computer with 3D model on screen, surrounded by holographic interface projections

Visualiser modeller i et virtuelt 3D-rum ved hjælp af en traditionel 2D-skærm, intet headset nødvendigt! Du kan gå ind i det virtuelle miljø uden et headset og navigere i scener i fuld skærm for at få yderligere indsigt i dine designs.

NX CAD-værdibaseret licensering

Oplev NX Immersive Explorer med token-licensering

NX Immersive Explorer-modulet er straks tilgængeligt i NX CAD gennem Værdibaseret licensering. Dette fantastiske niveau af visuel troværdighed parret med dynamisk NX software giver dig mulighed for naturligt at opleve, interagere og validere digitale tvillinger i en fotoreel virtuel verden.

Grafik, der viser forholdet mellem brugere, tokens og produkter

Løft din fordybelse med NX Immersive Designer

Siemens har indgået et samarbejde med Sony om at skabe en eksklusiv, fordybende teknisk XR-hovedmonteret skærm (HMD), der udelukkende skal bruges sammen med NX™ Immersive Designer-software.

Sony HMD leverer den mest præcise og naturlige måde at opleve, interagere og samarbejde i 3D på. Fantastisk visuel fidelitet, matchet med dynamisk software- og hardwareintegration, giver brugerne mulighed for at opleve Immersive Engineering med de mest jævne, mest problemfri arbejdsgange.

Sony HMD er et transformativt værktøj, der kan bruges i hele Siemens Xcelerator-porteføljen, og forstærker mulighederne ved at bygge bro mellem den virkelige og den digitale verden.

Udforsk NX Immersive Designer

Få mere at vide om Sony XR-hovedmonterede skærm

Man wearing a Sony 3D head-mounted display