Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Person iført VR-headset i futuristiske omgivelser med holografiske skærme
CAD til industrien

Immersive Engineering med NX CAD

Forbedr din CAD-oplevelse med de førende fordybende ingeniørteknologier, der tilbydes med NX CAD. Disse teknologier giver dig mulighed for at visualisere, simulere, interagere med og manipulere designs i et virtuelt miljø og muliggøre bedre team- og kundesamarbejde.

Hvad er Immersive Engineering?

Visualiser, simuler og interagere med design i et virtuelt miljø, hvilket forbedrer forståelsen og samarbejdet med Immersive Engineering. Immersive Engineering taler om brugen af fordybende teknologier med udvidet virkelighed (XR) - såsom augmented reality (AR), virtual reality (VR) og mixed reality (MR) - i ingeniørpraksis. Applikationerne omfatter virtuel prototyping, fordybende simuleringer til træning, augmented reality-overlays til vedligeholdelses- og reparationsopgaver og fordybende design i CAD arbejdsgange ved hjælp af VR-hardware såsom headsets og controllere.

Immersive Engineering går ud over traditionelle 2D-praksisser ved at skabe et fuldt integreret, brugercentreret virtuelt rum - der kombinerer både den virkelige og den digitale verden. Dette næste skridt ind i fremtidens design giver dig præcis 3D-interaktion, fantastisk visuel troværdighed og problemfrit virtuelt samarbejde på tværs af Siemens Xcelerator portefølje.

Engineer using virtual reality headset and controllers in front of large digital display showing 3D model

Hardware, der bruges med Immersive Engineering-teknologier

  • Headsets og skærme: Nøgle til at levere fordybende oplevelser. XR-headset fordyber brugerne i et digitalt miljø.
  • Haptiske enheder: Specialiserede dele af hardware, der giver taktil feedback (f.eks. vibrationer eller kræfter) for at simulere berøring eller modstand i et virtuelt miljø. Disse controllere bruges i VR-systemer til at forbedre realisme og engagement.
  • Sporingssensorer: I VR- og AR-opsætninger overvåger sporingssystemer (såsom eksterne kameraer eller sensorer) brugerens bevægelser i realtid, hvilket giver mulighed for præcis interaktion med det virtuelle eller forstærkede miljø.
A person picking up the Sony XR head-mounted display headset. The 2 controllers are sitting next to the headset on the desk.

Software, der bruges sammen med Immersive Engineering-teknologier

  • 3D-modellering og simuleringssoftware: Tillad oprettelse af komplekse virtuelle miljøer, produkter og systemer.
  • Udviklingsplatforme: Softwareudviklingssæt (SDK'er) og værktøjer, som udviklere bruger til at opbygge fordybende applikationer.
  • Renderingsmotorer: Specialiseret software er nødvendig for at gengive meget detaljerede, realistiske virtuelle miljøer i realtid.
  • Interaktions- og kontrolsystemer: Software bruges til at fortolke input fra hardware (såsom håndcontrollere, haptiske enheder eller eye trackere) og oversætte det til handlinger inden for det virtuelle eller forstærkede miljø.
Person wearing VR headset interacting with 3D engineering design software interface

Immersive Engineering, når den er integreret med CAD

Person wearing VR headset interacting with holographic 3D engineering designs in a futuristic workspace

Øg kreativiteten, forbedr nøjagtigheden, øg samarbejdet og strømline udviklingscyklusser med fordybende teknologi integreret med CAD- og produktdesignprocesser. Kombinationen af fordybende teknologi med CAD giver dig mulighed for at interagere med 3D-modeller eller digitale tvillinger på en mere intuitiv og realistisk måde, uanset om du er designer, ingeniør eller producent.

Fordele ved fordybende CAD-software

Kombinationen af fordybende teknologier som VR, AR og MR med CAD-software giver banebrydende transformative fordele. Oplev nogle vigtige fordele:

CAD til VR

Flyt dig selv ind i VR-tilstand med et enkelt klik for straks at visualisere og engagere dig med dine 3D-modeller i et fordybende virtual reality-miljø. Ved at bygge bro over kløften mellem CAD- og VR-teknologi accelererer og forenkler NX integrationsprocessen fra CAD til VR, hvilket eliminerer behovet for forberedelse eller eksport af CAD-data.

NX Immersive Designer

Arbejd i et højtroværdigt, tredimensionelt miljø, der muliggør problemfri interaktion med digitale modeller, som om de var fysiske objekter med NX Immersive Designer, et revolutionerende fordybende designværktøj fra Siemens udviklet i samarbejde med Sony. Det kombinerer vores NX software-funktioner med Sonys XR head-mounted Display (HMD) rumligt indholdssystem med to 4K OLED-mikroskærme. Denne opsætning understøtter samarbejde i realtid og præcis 3D-modelmanipulation, hvilket er særligt fordelagtigt, hvis du fokuserer på avanceret produktudvikling og prototyping.

NX Immersive Designer-funktioner

Skab morgendagens innovationer, mens du står i samme plads som din digitale tvilling — visualisering af hele proceskæden i et enestående fordybende miljø før Produktionen begynder.

Produktopbygning med præcision

Oplev fuldt udstyret NX i 3D med høj kvalitet, der understøtter traditionelle mus- og tastaturindgange. Design i kontekst med et fuldt fordybende, uendeligt lærred - hvor den digitale verden ikke kan skelnes fra den virkelige verden.

Produktidéer i høj kvalitet

Oplev enestående udsyn af design med Sony HMD, udstyret med 4K OLED-mikroskærme til hvert øje. Brug fuld fordybelse til at interagere med modeller ved at udnytte de NX-optimerede håndcontrollere til præcis modelredigering.

Bevisende arbejdsmiljø for produktdesign

Arbejd længere med den lette Sony HMD, der har optimal vægtbalancering forfra og bagpå og speciel dæmpning af panden. Et vippbart visir gør det lettere at multitaske og giver mulighed for en kantløs oplevelse.

Samarbejd globalt om produktdesign

Samarbejd med dit team overalt i verden, mens du interagerer med designs i fuld skala med høj kvalitet, da NX Immersive Designer problemfrit kombinerer den virkelige og den digitale verden. Ved at integrere med Siemens Xcelerator-platformen understøtter NX Immersive Designer også cloud-aktiverede, skalerbare udviklingsløsninger, hvilket betyder, at den kan tilpasses på tværs af brancher, fra bilindustrien til rumfart og videre.

Partnerskabet mellem Siemens og Sony

Siemens og Sony har indgået et samarbejde om at muliggøre Immersive Engineering med introduktionen af NX Immersive Designer.

Sony XR-hovedmonterede skærm er en grundlæggende del af NX Immersive Designer, en integreret løsning, der udelukkende kombinerer Siemens' brancheførende NX software til produktudvikling med Sonys visualiseringsteknologi - hvilket leverer uovertruffen fordybende design og samarbejdende produktudviklingsmuligheder.

Den tætte integration af Sony-hardwaren med Siemens NX software giver dine teams de mest naturlige måder at interagere intuitivt med den digitale tvilling på, og præcisionen af kontrollerne kombineret med fantastisk visuel troværdighed gør det muligt for dine teams at samarbejde mere, udvikle bedre og innovere hurtigere.

A virtual monitor feature for a 3D event engineering is displayed on a screen.

NX Immersive Explorer

Visualiser design i høj kvalitet på dit skrivebord eller i virtual reality med NX Immersive Explorer, den seneste iteration af vores fordybende visualisering og designgennemgangsteknologi. NX Immersive Explorer er kompatibel med de fleste større HMD (head-mount display) hardwaremuligheder.

Se designændringer i virtual reality

Start NX Immersive Explorer direkte fra standardarbejdsrummet i NX- eller NX X-softwaren. Intuitive betjeningselementer gør det nemt for alle at bruge uden specifik træning eller VR-oplevelse.

Foretag ændringer i modellering eller montagekonfiguration i NX, og se designopdateringerne live i et fordybende miljø på samme tid.

Få adgang til Assembly Navigator fra NX Immersive Explorer for at ændre synligheden af dele i det fordybende miljø.

Visualiser mekatroniske animationer i høj kvalitet

Se nøjagtige simuleringer af design i bevægelse, baseret på data fra NX Mechatronics Concept Designer, en gamechanger til validering af mekatronikdesign. NX Mechatronics Concept Designer er et NX-tilføjelsesmodul til modellering, simulering og validering af maskindesign med flerkropsfysik og automatiseringsrelateret adfærd.

Kommuniker med innovative designgennemgangsværktøjer, såsom bemærkninger i miljøet og klistermærker, samt snapshots for at gøre det muligt for brugerne at hoppe lige tilbage til en gemt tilstand af visualiseringen i en bestemt konfiguration.

NX Immersive Explorer er udelukkende tilgængelig via NX-værdibaseret licensering.

Person wearing VR headset interacting with holographic interface in dimly lit room
Token-licensering

Hvad er NX Value Based Licensing?

Forbedr NX- eller NX X-oplevelsen med Værdibaseret licensering (token licensering): en fleksibel, skalerbar og omkostningseffektiv måde at få adgang til en bred vifte af specialiserede og avancerede funktioner.

Modtag en pulje af tokens, og fordel dem derefter mellem teams for at få adgang til NX-moduler efter behov. Mængden af tokens i puljen bestemmer mængden af moduler, der kan tilgås på samme tid, med mulighed for at tilføje flere tokens, efterhånden som forretningsbehov ændres.

Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

Immersive Engineering efter branche

Oplev, hvordan Immersive Engineering-tilgange transformerer en række brancher. Disse teknologier anvendes på tværs af en lang række sektorer til uddannelse, produktdesign, markedsføring, kundeoplevelse og andre applikationer.

Casestudie

Natilus

Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Firma:Natilus

Industri:Aerospace & defense

Beliggenhed:San Diego, California, United States

Siemens Software:NX, SES (formerly Vistagy), Simcenter 3D Solutions, Teamcenter