Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Ledningsnet i en bil i NX
Ledningsnet

Ledningsnætdesign

Udnyt fuldt integreret 3D-ledningsnætdesignsoftware, der giver dig mulighed for at designe og rute seler i komplekse samlinger. Funktionerne i NX Routing Harness giver dig mulighed for at producere et ledningsnet direkte fra NX CAD-produktmonteringsmodeller.

Hvidbog

Integreret elektromekanisk ledningsnet design

Læs, hvordan du maksimerer effektiviteten og producerer produkter af høj kvalitet med korte tidslinjer ved at integrere ECAD og MCAD til design af ledningsnettet.

En person på en computer med et digitalt overlay af en bulldozer

Opret fabriksmodeller og tegninger

Reducer produktionstiden, da NX nemt opretter oplysninger til fremstilling af seler. Opret automatisk en udfladet model af ledningsnettet, der indeholder den elektriske intelligens og detaljer såsom bindeindpakninger, klip og gennemføringer og relative positioner af stik.Producenter kan bruge den flade model som reference til 3D-jigdesign. Eller du kan bruge NX til nemt at oprette nøjagtige formbrættegninger.

Wire harness design diagram showing components and connections on a blue background

Genbrug logiske designdata

Udnyt NX-ledningsføring og kabeldesign, da det bruger forbindelses- og komponentinformationen fra det logiske designskema. Du kan hurtigt importere netlister over ledningsforbindelsesdata fra ECAD-systemer. Eller brug en grænseflade i guidestil til at oprette og ændre forbindelser.

Window of UIs of Capital Logic alongside NX Routing illustrating direct exchange and update

Forbindelse/komponentdrevet ledningsnet designproces

Udnyt automatisk valg i NX CAD. Ved hjælp af de importerede ECAD-komponentoplysninger kan NX automatisk vælge den korrekte del fra routingsbiblioteket til placering. Korrekt placering mellem komponenter sikres af forudkonfigurerede routingporte, der styrer indkobling og rotation. Opret robuste spline-kurver mellem stik og andre komponenter som f.eks. klemmer. Splinekurver er associative og kan indstilles for at undgå at knække med mindste radius. Når alle stik er forbundet med stier, dirigerer NX ledningerne automatisk langs dette netværk og opretter bundtfaste objekter med den korrekte volumen og masse. Denne forbindelsesliste med de opdaterede ledningslængder kan også sendes til ECAD til yderligere analyse. Med parametriske ledningsmodeller kan du lettere administrere designændringer, analysere afstande og interferenser og beregne ledningslængder og bundtdiametre nøjagtigt.

Indbyggede designregler kontrollerer og håndhæver standardpraksis og sikrer tilslutningsmuligheder for at reducere produktionsomkostninger og monteringsfejl. For hurtigt at identificere og rette overtrædelser kan du kontrollere regler under design eller efter behov.

UI of Designcenter Routing Electrical showing spline length analysis in wire harness in automotive dataset.

Mekanisk-elektrisk design

Integrer mekaniske og elektriske arbejdsgange ved hjælp af NX og Capital for at muliggøre problemfrit samarbejde og dataudveksling mellem designteams, reducere fejl fra manuelle dataoverførsler og fremskynde produktudvikling ved at muliggøre tidlig opdagelse og løsning af designutfordringer.

Strømlin din arbejdsgang med Capital X Panel Designer

Forenkle den traditionelt manuelle proces med kabelføring og ledningslængdeopdateringer ved at forbinde NX (mekanisk CAD) med Capital X Panel Designer (cloud-native elektrisk CAD). Det har aldrig været nemmere at integrere dine mekaniske og elektriske designarbejdsgange inden for Capital.