Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
CAD til industrien

Marine design og udvikling

Vi arbejder tæt sammen med virksomheder inden for specifikke brancher for at producere branchespecifikke designværktøjer. Ved at inkorporere bedste praksis hjælper vi dig med at finde nye måder at forbedre produktets ydeevne og design på.

Webinar efter behov

Produktvisualisering med digital tvilling til marine

Lær om visualisering, virtual reality (VR) og gengivelsesværktøjer i Siemens Designcenter, der kan reducere gengivelsestiden med op til 90%.

En HD-NX-gengivelse af en sort yacht med lyse trægulve på et blåt hav.

Skibsdesignproces

Design dine fremtidige skibe med næste generations skibsdesignsoftware. Designcenter giver et fokuseret miljø til modellering af skibes koncepter, detaljedesign og produktionsoplysninger.

Fremskynd dine designprojekter med fleksibiliteten til at organisere dine skibsdata i flere visninger og give dine designere mulighed for hurtigt at søge, hente og samarbejde om den komplette skibsdesignproces.

I det næste generations digitale virksomhedsmiljø kræver skibsbyggere design- og styringssystemer, der effektivt kan arbejde med enorme mængder data, samtidig med at det muliggør effektivt design af hele klasser af skibe. Fordelen ved et integreret designmiljø, der involverer stålkonstruktion og udstyrsdesign, sammen med et tæt integreret analysesæt af værktøjer muliggør hurtigere design-analyseiterationer for at levere bedre skibsdesign hurtigere.

Skibets grundlæggende konstruktionsdesign

Model hurtigt en foreløbig makrovisning af skibet baseret på input fra konceptdesignfasen. Konceptet med et strukturelt system understøtter analyser på et tidligt designstadium og udarbejdelse af rapporter og tegninger, der kræves til godkendelse af klassifikationsselskaberne. Den grundlæggende designmodel er repræsenteret af plade- og profilsystemer, der yderligere er opdelt med sømme i mindre delsystemer. Definer hurtigt dæk og langsgående og tværgående skotter som en del af pladesystemerne. Søjler, afstivere og kantforstærkning kan defineres som en del af profilsystemer. Standarddele, beslag og udskæringer kan tilføjes til den grundlæggende designmodel. Kopier og spejl grundlæggende designobjekter for hurtigt at modellere disse strukturelle systemer.

Den grundlæggende designstrukturmodel er topologisk og let. Designændringer overføres automatisk og hurtigt til disse topologisk forbundne strukturer og deres klassetegninger.

Skibsstrukturdesignplan, der viser skrogramme og dæklayout

Skibsdesign 3D-modeltilgang

Brug vores Ship General Arrangement (GA), en 3D-modelbaseret tilgang til hurtigt og præcist at oprette et forslag til et nyt skib som en del af konceptdesignfasen. Det skaber en 3D-model af det generelle arrangement af et skib og tilsvarende 2D-tegninger.

Initialiser den generelle arrangementdesignproces baseret på en konfigurerbar produktstruktur sammen med definitionen af konceptgittermodellen og den dækbaserede opdeling. Individuelle designere kan detaljere hvert dæk i rumrum med standardudstyr, dele og indkvarteringsrelaterede genstande. Netto- og bruttovolumen og overfladeareal for hvert rum beregnes. Vigtigste GA-tegninger, tankplaner og dør-/vinduesplantegninger kan oprettes associativt og hurtigt sammen med tabelinformation. De 3D-data, der oprettes som en del af GA-design, kan drive grundlæggende stålkonstruktionsdesign og generere marketingmateriale som billeder i høj opløsning og gennemgange.

En 3D NX CAD-model af fragtskibsskrog.

Design af skibsstruktur detaljer

Modellér direkte en detaljeret repræsentation af skibets struktur baseret på output fra konceptdesignfasen, eller overfør de strukturelle systemer fra en grundlæggende designmodel og tilføj derefter de nødvendige sekundære strukturelle detaljer. En parametrisk detaljedefinition muliggør hurtig placering og ændring af beslag, standarddele, åbninger, profiludskæringer, klip og kraver, affasninger, endesnit, hjørnesnit, kantsnit og flangeplader. Opret strukturelle søjler og påfør isoleringsmateriale på ståloverflader. En regeldrevet kommando genererer svejsninger, der automatisk bestemmer, hvor svejsninger er nødvendige, og definerer deres detaljer.

Den topologisk forbundne detaljerede designmodel sikrer hurtig udbredelse af designændringer og kan effektivt kopiere og spejle eksisterende strukturelle design - hvilket forbedrer designerproduktiviteten. Data genereret fra detaljedesign kan skabe produktions- og produktionsplanlægningsoutput.

En 3D NX CAD-model af et skibsskrog uden dækplader og indvendige stellstøttestrukturer vist i grønt.
Webinar efter behov

Øg effektiviteten i skibsdesign med digital tvilling

Lær hvordan du integrerer frakoblede og isolerede mekaniske, elektriske og softwareteams til skibsbygning ved at bruge en omfattende digital tvilling i et enkelt samarbejdsmiljø.

En aften, luftfoto af flere containerskibe i en havn.
Casestudie

Sunseeker

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Case Study

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Firma:Sunseeker International

Industri:Marine

Beliggenhed:Poole, United Kingdom

Siemens Software:NX, Teamcenter