Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
CAD til industrien

Industrielt design af forbrugerprodukter med Designcenter

Leverage har kraftfulde omfattende 3D-modelleringsfunktioner, problemfri integration med tekniske analyseværktøjer og en effektiv arbejdsgang til kompleks produktudvikling. Øg kreativiteten og produktiviteten med software, der muliggør præcision, fleksibilitet, skalerbarhed og samarbejde.

Præsentation

Design dine produkter med hastighed, fleksibilitet og stil

Udforsk, hvordan udnyttelse af Designcenter til forbrugerproduktdesign hjælper dig med at gå fra koncept til avancerede visualiseringer effektivt og med tillid. Du lærer, hvordan du udvikler dine CAD-modeller fra et konceptdesign, styrer varianter og visualiserer produktet via fotorealistiske gengivelser alt sammen i Designcenter.

To mænd i et robotlaboratorium, den ene arbejder på en maskine, og den anden tager notater

CAD-software til industrielt design

Opret avancerede designs med prisvindende Designcenter software til industrielt design. Designcenter indeholder værktøjer, der hjælper dig med at fremme kreativitet og produktivitet, så du kan afbalancere dine designs mellem produktets form og funktion med stor vægt på æstetik, ergonomi og brugerinteraktion.

Designcenter for design af forbrugerprodukter

Fordele ved digital tvillingeteknologi til industrielt design

Udnyt en digital tvilling - en virtuel repræsentation af dit fysiske produkt eller system - til at simulere, analysere og optimere dine produkter inden fremstilling. Vedtag en holistisk tilgang til design og produktudvikling, forbedre samarbejde i realtid, strømline designvalidering, integrere fremstillingsprocesser og levere smartere, mere brugercentrerede produkter ved at integrere Siemens digitale tvillingeteknologi med Designcenter i din industrielle designproces. Digital tvillingeteknologi giver dig mulighed for at være mere smidig, træffe datadrevne beslutninger og i sidste ende skabe bedre præsterende og æstetisk overlegne produkter med reduceret risiko og tid til markedet.

Fordele ved digital tvillingeteknologi med Designcenter:

  • Digitale tvillinger giver dig mulighed for at oprette virtuelle prototyper, der nøjagtigt efterligner et fysisk produkts adfærd.
  • Funktionelle simuleringsværktøjer giver dig mulighed for at teste aspekter som ergonomi, brugervenlighed og produktydelse i et simuleret miljø og undgå dyre fysiske interaktioner.
  • Feedback i realtid fra virtuelle test- og præstationsresultater muliggør iterativt design, så du løbende kan forfine dine produktdesign for at optimere produktet til æstetik, funktion og fremstillbarhed.
  • Problemfri integration med produktionsværktøjer hjælper med at bygge bro over kløften mellem design og fremstilling. Med digital tvillingeteknologi kan du evaluere, hvordan et produkt vil blive fremstillet, samt simulere og validere produktionsprocesser, hvilket sikrer, at dine produkter kan produceres effektivt og omkostningseffektivt.
En vaskemaskine med en blågrøn

CAD-funktioner til industrielt design

Konceptualiser, iterér og forfine dine designs, mens du sikrer, at æstetik, ergonomi og funktionalitet lever op til branchestandarder og brugernes forventninger ved at udnytte industrielle designfunktioner i Designcenter.

Tilføjelser til industrielt design og forbrugerprodukter

Udforsk nogle af de fremhævede tilføjelsesmoduler, der er tilgængelige i Designcenter specifikt til industrielt design og forbrugerprodukter. For mere information, tjek faktaarket om tilføjelsesmoduler.

Designcenter-løsninger er skalerbare med tokens

Udnyt den forbedrede overkommelighed og skalerbarhed med Designcenter Value Based Licensing (token-licensering) til tilføjelsesmoduler. Denne fleksible, skalerbare licensmodel hjælper din virksomhed med at administrere omkostninger, mens den stadig udnytter kraftfulde CAD-værktøjer til forbrugerproduktdesign.

Øget fleksibilitet med tokenbaseret licensering

Det tokenbaserede system giver din virksomhed mulighed for at købe en pulje af tokens i stedet for individuelle softwarelicenser. Du kan bruge disse tokens til at få adgang til forskellige avancerede softwarefunktioner og tilføjelsesmoduler efter behov.

Skalér med Designcenter-tokenlicensering

Tilpasningsevne efter behov: Efterhånden som projektkravene ændrer sig, kan dit team få adgang til forskellige Designcenter-moduler uden at skulle købe yderligere permanente licenser. Denne fleksibilitet giver virksomheder mulighed for at skalere driften op eller ned uden betydelige forudgående investeringer.

Fordele ved token-system i Designcenter

  • Omkostningsbesparelser: Der kræves kun ét abonnement på Designcenter Value Based Licensing for at få adgang til over 100 tilføjelsesmoduler i Designcenter i stedet for individuelle licenser for hvert modul.
  • Nem administration: Hvert modul i Designcenter har tildelt en tokenværdi. Det automatiske check-out-system gør det nemt at bruge moduler efter behov og derefter returnere de tildelte tokens til puljen, når du er færdig med at bruge modulet.
  • Understøttelse af forskellige arbejdsgange: Der er over 100 tilføjelsesmoduler i tokenpuljen til branchespecifikke arbejdsgange, mekatronisk og fabriksdesign, kernedesign, industrielt design og styling, produktdesign, modelbaseret definition, vidensgenbrug, designvalidering, routede systemer, udvikling af elektriske systemer, jigger, armaturer og værktøj, printkortdesign og fremstilling af dele.
Farverig grafik, der viser NX-værdibaserede licenstokener med abstrakte former og linjer

Designcenter AI-funktioner til industrielt design

Fokuser på din kreativitet og innovation i stedet for på kedeligt, analytisk og gentaget arbejde. Arbejd hurtigere ved at automatisere gentagne opgaver, reducere fejl, forbedre beslutningstagningen, forbedre kvaliteten og optimere design- og fremstillingsprocesser ved at udnytte AI-aktiverede funktioner i Designcenter.

CAD-værktøjer til bæredygtigt industrielt produktdesign

Tag miljøvenlige beslutninger gennem hele produktudviklingsprocessen, da bæredygtighed bliver et stadig vigtigere fokus i industrielt design med bæredygtige designfunktioner i Designcenter.

Casestudie

Bormioli Luigi

Using Siemens Digital Industries Software tools enables glass bottle and jar manufacturer to reduce cycle time
Customer Success Story

Using Siemens Digital Industries Software tools enables glass bottle and jar manufacturer to reduce cycle time

Firma:Bormioli Luigi

Industri:Consumer products & retail

Beliggenhed:Parma, Italy

Relaterede ressourcer