Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Designcenter udrulnings- og bundtindstillinger

Implementer Designcenter lokalt, via SaaS, som et virtualiseret miljø eller som en streamet tjeneste fra en offentlig cloud-udbyder. Med et cloud-produktudbud kan du købe prisvindende Designcenter som abonnement. Vores fleksible cloud-tilsluttede licensering reducerer it- og vedligeholdelsesudgifter.

30-dages gratis prøveperiode

Prøv Designcenter X: Vores SaaS CAD-løsning

Designcenter X er et SaaS Designcenter i skyen, der leverer den fulde kraft af vores ingeniørfunktioner gennem fire skalerbare sædemuligheder. Installer nemt Designcenter X på dine enheder til sømløs forbindelse. Bygget på Designcenterarkitektur kan du fortsætte med at samarbejde på tværs af discipliner uden datatab — med tillid til sikre datastyringsfunktioner.

Prøv før du køber med en 30-dages prøveperiode.

Person iført virtual reality headset med farverig abstrakt baggrund

Implementeringsindstillinger

Designcenter er tilgængeligt via permanent licens-, abonnement- og udlejningsmuligheder

Få et integreret værktøjssæt, der koordinerer discipliner og bevarer dataintegritet og designhensigt. Fra konceptdesign til konstruktion og produktion strømliner Designcenter hele processen.

Uanset om du vil bruge Designcenter fra skyen eller hoste det i dit it-miljø, har Siemens Designcenter licensmuligheder for, hvordan du arbejder. Du får præcis de samme funktioner, uanset hvordan du vælger at køre Designcenter. Valget er dit.

Implementeringsmuligheder omfatter:

  • Traditionel on-premise
  • I skyen (streamet tjeneste fra AWS eller Microsoft Azure)
  • Som SaaS, med Designcenter X
To ingeniører arbejder på et nyt design, mens en tredje ser NX CAD på en computerskærm.

Kontinuerlig frigivelse

Stol på Designcenter Continuous Release-processen for at reducere tiden mellem opgraderinger og nye produktfunktioner, implementeringstid og implementeringsomkostninger og risici og for at fremme innovation, der hjælper dig med at få succes på dine markeder.

Langsomme frigivelseskadenser begrænser evnen til at levere nye innovationer. Vi stræber efter at fremskynde vores innovationscyklus for at levere nye funktioner, der tilføjer værdi til dine operationer på en standard, pålidelig kadence.

Nye tilføjelsesmoduler er tilgængelige hver 6. måned gennem Continuous Release.

Person med blåt hår, der arbejder ved en computerterminal.

Investeringsbeskyttelse

Få adgang til dine gamle data, når du vil. Designcenter giver dig mulighed for at bruge data fra tidligere Designcenter- og Unigraphics-udgivelser i den aktuelle udgave, der går tilbage til den første Unigraphics-udgave (ca. 1984). Ingen oversættelser. Ingen omarbejdning.

Forskellige NX CAD-samlinger fra en turbine i forgrunden, i tværsnit og en 2D-tegning af en del.

Tilføjelsesmoduler og tokens

Udvid og forbedre funktionaliteten af Designcenter-produkter med tilføjelsesmoduler.

Designcenterets softwaretilbud leverer forudkonfigurerede løsninger, der er målrettet specifikke produktudviklingsdiscipliner og -problemer. Designcenter-tilføjelsesprogrammer giver dig mulighed for at konfigurere disse løsninger til dine specifikke krav med specialiserede designværktøjer, standarddelapplikationer, designintegrerede simuleringsløsninger, programmerings- og tilpasningsværktøjssæt og direkte oversættere.

Sådan fungerer det:

  • Køb et fast antal tokens til brug på tværs af dine brugere, så de kan bruge ethvert tokenaktiveret produkt, så længe de ikke overstiger det samlede antal købte tokener
  • Få adgang til (ind-/udtjekning) over 80 forskellige Designcenter-applikationer, der aktuelt er i tokenpuljen
  • Brug et defineret antal tokens, når hvert Designcenterprogram i tokenpuljen er i brug
  • Når du afslutter Designcenter, frigives tokenbeløbet, så brugerne kan starte andre softwaremuligheder
  • Brug nye tilføjelsesprodukter sammen med dit interne indkøbsteam, når de føjes til puljen uden yderligere indsats

Værdibaserede licenstokener er tilgængelige i værdipakker. De giver dig en fleksibel og omkostningseffektiv måde at køre næsten enhver tilføjelse til Designcenter produktudvikling på. Det giver store omkostningsbesparelser for virksomheder, der kører en lang række applikationer lejlighedsvis.

En gengivelse af sølv

UI/Adaptive UI og hjælp

Udnyt Designcenterekspertens personlige assistent. Det bruger kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) til at spore og lære af dine handlinger. Den forudsiger derefter de Designcenterkommandoer, du sandsynligvis vil bruge næste gang, og præsenterer disse kommandoer på et kompakt, adaptivt brugergrænsefladepanel (UI).

Hvis du f.eks. arbejder med metalplader (eller værktøj eller støbedesign), ved den, at der bruges en bestemt sekvens af kommandoer. Det begynder derefter at præsentere kommandoer, som du muligvis har brug for næste gang - det forstår, at der er en sekvens.

Den ML- og AI-aktiverede brugergrænseflade kan også forudsige og levere kommandoer til dig baseret på indlærte kommandobrugsmønstre. Det giver personalisering af designmiljøet ved at overveje forskellene i viden, stil og præferencer. Udnyttelse og deling af indlærte kommandobrugsdata muliggør en reduceret indlæringskurve, fremmer brugen af domæne- og/eller branchespecifikke bedste fremgangsmåder og øger produktiviteten.

Skærmbillede af NX CAD Adaptive UI-funktionen.
Webinar efter behov

Visualisering af den digitale tvilling til tungt udstyr

Få mere at vide om Designcenter Virtual Reality og Designcenter Render, og hvordan medlemmer af eksterne teams kan visualisere en digital 3D-tvilling samtidigt

Digital repræsentation af tungt entreprenørmateriel med dataoverlay på en byggepladsbaggrund