Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Fordybende CAD

Designcenter Immersive Explorer

Visualiser og gennemgå CAD-data i en fordybende og interaktiv VR- eller desktop-oplevelse. Udforsk og udvikl designs, før du bruger ressourcer til fysisk prototyping, alt sammen i et fuldt fordybende og omfattende miljø.

Videoer

Designcenter Immersive Explorer

Se videoen for at lære mere om Designcenter Immersive Explorer. Dette tilføjelsesmodul er tilgængeligt via Value Based Licensing i december 2023 udgivelsen af Designcenter og nyere.

Fordele ved Designcenter Immersive Explorer

  • Se modeller i et 3D-fordybende miljø til designanmeldelser
  • Brug håndcontrollerne til at interagere med design i det virtuelle rum
  • Se tværsnit af din model for at forstå den interne struktur
  • Bevæg dig frit rundt i dine designs og miljøer
  • Anvend scener fra den virkelige verden til at modellere omgivelser
  • Understøtter de fleste VR HMD kits som standard gennem OpenXR

Immersive designanmeldelser

Oplev designanmeldelser i et 3D-fordybende miljø for at interagere og udforske dine modeller. Du kan bruge VR-headset og håndcontrollere til at navigere, interagere og gennemgå dine CAD-modeller inden for dette fordybende rum.

En fordybende gengivelse af en gul traktor med gaffeltruckarme fastgjort i NX CAD Immersive Explorer-rummet.

Modelmiljøscener

3D CAD-model af en bilmotor i et fordybende virtuelt miljø med holografiske grænsefladeelementer

Forbedre modelvisualiseringer og skift scener til omgivende miljøer for at tilføje kontekst til dine designs. Du kan navigere gennem disse designmiljøer og bevæge dig frit i alle retninger eller øjeblikkeligt teleportere til bestemte placeringer - selv på platforme.

Markeringer til designnoter

Saml nemt dine designnoter og gennemgå feedback fra teamet i det fordybende miljø. Opret markeringer, annoteringer og klistermærker i det fordybende miljø for at fange kommentarer, input og påmindelser under designgennemgang.

3D CAD-softwaregrænseflade, der viser en mekanisk delmodel med designnoteringer og måleanmærkninger

Håndcontrollerinteraktion

Håndinteraktion med holografisk 3D-modelgrænseflade, der viser fordybende designsoftware i virtual reality-miljø

Undersøg designeffektivitet ved at bruge håndkontrollerne til at manipulere dine designs. Udforsk effektive gennemgangsarbejdsprocesser, og interagér fordybende med modeller såvel som individuelle dele — herunder komponentgreb og omplacering.

Visning af Assembly Navigator

Naviger og interagere med Assembly Navigator, mens du er i VR-tilstand for forbedret fordybelse. Dette simulerede kontroldisplay findes i programmet og giver dig mulighed for at flytte, rotere og skalere komponenter.

Assembly Navigator åbnes i NX CAD NX Immersive Explorer-miljøet med et design af en eROD i Mars-miljøet.

Sektionering af modeller

3D CAD-model af mekanisk del med tværsnitsvisning, der viser interne komponenter og struktur

Se tværsnittet af en samling i en hvilken som helst retning for at gennemse det indvendige arrangement af artikler. Dette unikke fordybende værktøj giver dig mulighed for bedre at visualisere og forstå interiørfunktioner, samtidig med at det giver overordnet designklarhed.

Snapshots til designanmeldelser

Tag DMU-snapshots med det samme fra dine nuværende designs, og gem dem i biblioteket. Hentning af et øjebliksbillede vil gendanne alle scenedata, der er synlige på tidspunktet for optagelsen - et nyttigt værktøj til at dokumentere designutterationer og genoverveje modeller under teamgennemgange.

Snapshot-bibliotek trukket op i NX Immersive Explorer med 6 snapshots af et plandesign, inklusive markeringer og klæbrige noter.

3D fordybende oplevelse på 2D-skærme

Person, der bruger computer med 3D-model på skærmen, omgivet af holografiske grænsefladeprojektioner

Visualiser modeller i et virtuelt 3D-rum ved hjælp af en traditionel 2D-skærm, intet headset nødvendigt! Du kan gå ind i det virtuelle miljø uden et headset og navigere i scener i fuld skærm for at få yderligere indsigt i dine designs.

Designcenter værdibaseret licensering

Designcenter Immersive Explorer med token-licens

Designcenter Immersive Explorer-modulet er umiddelbart tilgængeligt i Designcenter via Value Based Licensing. Dette fantastiske niveau af visuel troværdighed parret med dynamisk Designcenter-software giver dig mulighed for naturligt at opleve, interagere og validere digitale tvillinger i en fotoreel virtuel verden.

Grafik, der viser forholdet mellem brugere, tokens og produkter

Fordyb dig med Designcenter Immersive Designer

Siemens har indgået et samarbejde med Sony om at skabe en eksklusiv, fordybende teknisk XR-hovedmonteret skærm (HMD), der udelukkende skal bruges sammen med Designcenter™ Immersive Designer-softwaren.

Sony HMD leverer den mest præcise og naturlige måde at opleve, interagere og samarbejde i 3D på. Fantastisk visuel fidelitet, matchet med dynamisk software- og hardwareintegration, giver brugerne mulighed for at opleve Immersive Engineering med de mest jævne, mest problemfri arbejdsgange.

Sony HMD er et transformativt værktøj, der kan bruges i hele Siemens Xcelerator-porteføljen, og forstærker mulighederne ved at bygge bro mellem den virkelige og den digitale verden.

Udforsk Designcenter Immersive Designer

Få mere at vide om Sony XR-hovedmonterede skærm

Mand iført en Sony 3D-hovedmonteret skærm