Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor DELTA surface switch og socket program?

DELTA surface switch- og stikprogrammet forbedrer elektriske installationer. Sørg for pålidelige strømtilslutninger i fugtige miljøer som garager, vaskerum, laboratorier eller udendørs områder.

Fugtige miljøer kan forårsage elektriske risici, og du har brug for pålidelig beskyttelse. DELTA surface switch- og stikprogrammet løser dette med sit stænksikre IP44-design. Den robuste konstruktion beskytter mod fugt og miljøbelastninger for driftssikkerhed og kontinuitet.

Det IP44 stænksikre design beskytter mod vandstænk for at forhindre elektriske farer. Huse og dæksler lavet af flammehæmmende polycarbonat giver slagfasthed og holdbarhed i ekstreme temperaturer. Denne robuste konstruktion reducerer udskiftningsfrekvensen for at spare tid og vedligeholdelsesomkostninger.

Vigtige fordele

Forbedre sikkerheden ved elinstallation

Beskyt dine elektriske installationer i udfordrende fugtige miljøer. Designet og IP44-klassificeringen minimerer risici for at give et sikkert og pålideligt elektrisk system.

Drift pålideligt under barske forhold

Stol på komponenter designet til de hårdeste forhold som ekstrem varme og kulde. Den flammehæmmende og slagfaste polycarbonatkonstruktion leverer ensartet ydeevne og lang levetid.

Forenkling af installation og vedligeholdelse

Installer kontakter og stikkontakter sikkert og nemt, selv i fugtige rum. Det enkle design og holdbare materialer reducerer kompleksiteten, hvilket giver mulighed for effektiv opsætning og minimal vedligeholdelse.

Udvalgte funktioner