Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

EasyWOOD NC drevet af DDX

DDX er en international virksomhed specialiseret i udvikling af CAD/CAM-software til CNC-bearbejdningscentre. Siden 2001 har koncernen leveret innovativ, pålidelig og brugervenlig software til operatører af træ, sten, glas og kompositmaterialer.<br/>De hjælper også mere end 10.000 kunder over hele verden med at vinde deres daglige udfordringer ved at sætte dem i stand til at nå deres produktive mål og nå højere effektivitetsstandarder.<br/>DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italien). De er også til stede lokalt med fire filialer i Tyskland, Spanien, Frankrig og Schweiz. Dette sikrer konstant assistance på stedet kommercielt, teknisk og supportmæssigt.

Hvorfor Det er vores berøringsbaserede CAD/CAM-software til CNC-træbearbejdning.?

EasyWood NC er vores indbyggede CAD/CAM-løsning, der bringer design, bearbejdning og kontrol direkte til CNC-maskiner. Det er designet til træarbejdere, møbel- og skabsmaskiner og forenkler produktionen med en berøringsgrænseflade, avanceret værktøjsstyring, 3D-simulering og 5-akset understøttelse. Takket være disse funktioner øger det effektiviteten, nøjagtigheden og brugervenligheden i enhver træbearbejdningsproces.

Fordele

  • Med EasyWOOD NC har du adgang til teknisk support i realtid direkte fra maskingrænsefladen. Derefter kan du løse problemer hurtigt, minimere maskinens nedetid og holde produktionen kørende uden at afbryde din arbejdsgang.
  • Opret og administrer nemt produktionslister med materialer, hardware og det udstyr, der er nødvendigt for at fuldføre dit parametriske projekt og behandle det. Juster dimensioner eller variabler med et enkelt klik for at reducere opsætningstiden og fremskynde jobredigering.
  • EasyWood NC giver dig mulighed for at indsætte, organisere og optimere alle dine værktøjer direkte på CNC-maskinen. Dette vil hjælpe dig med at opnå højere præcision og samtidig forlænge værktøjets levetid for forbedret bearbejdningseffektivitet.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

17″ skærm med 1280x1024 opløsning eller 1920 × 1080 Full HD-opløsning

INTEL® Core™ i3 (eller tilsvarende) 32- eller 64-bit eller INTEL® Core™ i7-processor

40 GB tilgængelig på harddisken eller på SSD

Enten 2 GB eller 8 GB (eller højere)

Kompatibel med OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX-serien eller AMD Radeon™ RX-serien

Microsoft® Windows® 10 (begrænset understøttelse af Windows 7 SP1 og Windows 8)

Internetforbindelse er påkrævet for skybaseret licensadministration