Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

EasySTONE NC drevet af DDX

DDX er en international virksomhed specialiseret i udvikling af CAD/CAM-software til CNC-bearbejdningscentre. Siden 2001 har koncernen leveret innovativ, pålidelig og brugervenlig software til operatører af træ, sten, glas og kompositmaterialer.<br/>De hjælper også mere end 10.000 kunder over hele verden med at vinde deres daglige udfordringer ved at sætte dem i stand til at nå deres produktive mål og nå højere effektivitetsstandarder.<br/>DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italien). De er også til stede lokalt med fire filialer i Tyskland, Spanien, Frankrig og Schweiz. Dette sikrer konstant assistance på stedet kommercielt, teknisk og supportmæssigt.

Hvorfor Det er touch-CAD/CAM-softwaren til CNC-stenfremstilling.?

EasyStone NC er en berøringsbaseret CAD/CAM-løsning designet til brug på maskinen i stenfremstilling. Det betjener CNC-operatører, der arbejder med naturlige og syntetiske sten, keramik og lignende materialer.

Dette værktøj tilbyder en intuitiv indbygget kontrol, forbinder arbejdsgange fra kontor til maskine og reducerer konfigurationskompleksiteten ved at håndtere design, parametrisk modellering og direkte upload til CNC'en i én grænseflade.

Fordele

  • Betjen din CNC-arbejdsstation ubesværet med EasyStone NC's enkle touchscreen-interface. Den er designet til direkte interaktion og forkorter indlæringskurven, fremskynder opsætningen og giver operatører mulighed for at administrere bearbejdningsopgaver hurtigt og trygt.
  • Tilpas EasyStone NC til dine produktionsbehov. Konfigurer standard- eller avancerede parametre, og tilpas værktøjsindstillinger for at oprette arbejdsgange, der er skræddersyet til dit produktionsgulv. Dette sikrer maksimal fleksibilitet, præcision og produktivitet på ethvert projekt.
  • Udvid dine muligheder med modulære tilføjelser som Nesting, DDXphoto, Automatic CAM, 3D-profiler og pladeløfterstyring. Hvert modul forbedrer ydeevnen, automatiserer nøgleprocesser og giver dig mulighed for at skalere dine CNC-operationer effektivt.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

17″ skærm med 1280x1024 opløsning eller 1920 × 1080 Full HD-opløsning

INTEL® Core™ i3 (eller tilsvarende) 32- eller 64-bit eller INTEL® Core™ i7-processor

Microsoft® Windows® 10 (begrænset understøttelse af Windows 7 SP1 og Windows 8)

Enten 2 GB eller 8 GB (eller højere) RAM

Kompatibel med OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX-serien eller AMD Radeon™ RX-serien

40 GB tilgængelig på harddisken eller på SSD

Internetforbindelse er påkrævet for skybaseret licensadministration