Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

EasySTONE® drevet af DDX

DDX er en international virksomhed specialiseret i udvikling af CAD/CAM-software til CNC-bearbejdningscentre. Siden 2001 har koncernen leveret innovativ, pålidelig og brugervenlig software til operatører af træ, sten, glas og kompositmaterialer.<br/>De hjælper også mere end 10.000 kunder over hele verden med at vinde deres daglige udfordringer ved at sætte dem i stand til at nå deres produktive mål og nå højere effektivitetsstandarder.<br/>DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italien). De er også til stede lokalt med fire filialer i Tyskland, Spanien, Frankrig og Schweiz. Dette sikrer konstant assistance på stedet kommercielt, teknisk og supportmæssigt.

Hvorfor Det er CAD/CAM-softwaren til optimering af stenbearbejdning.?

EasyStone® er en CAD/CAM-løsning bygget til 3-, 4- og 5-aksede CNC-bearbejdningscentre, der behandler natursten, keramik og syntetiske materialer.

Det er rettet mod stenfabrikanter, værksteds-CNC-brugere og stenpanelproducenter, der har brug for ende-til-ende-kontrol fra design til maskinkode. Det løser problemer som ineffektiv generering af værktøjsstier, materialespild gennem indlejring, styring af flere maskiner og import af forskellige filformater.

Fordele

  • Styr hele din stenbearbejdningsproces fra én platform. Design i 3D, optimer indlejring for at reducere spild og generere automatisk præcise CNC-programmer. Dette hjælper dig med at spare tid og sikre problemfri arbejdsgang fra koncept til færdigt stykke.
  • Saml din produktionslinje under én modulær software. EasyStone giver dig mulighed for at programmere og overvåge 6-aksede robotter, CNC'er og leddelte arme sammen. Effektivisering af automatisering har aldrig været nemmere. Forbedre nøjagtigheden og øg produktiviteten på tværs af hele dit anlæg.
  • Administrer nemt flere CNC-maskiner eller din fulde produktionslinje fra en enkelt grænseflade. Synkroniser operationer og del projekter mellem maskiner for at maksimere oppetid, reducere opsætningstider og øge den samlede produktionseffektivitet.

Udvalgte funktioner

casestudie

Marmi Senco

Marmi Senco

Marmi Senco (Brescia) er en virksomhed med en lang historie. Det har specialiseret sig i forarbejdning af Botticino marmor. Hver dag vælger virksomheden EasyStone® og Nesting til sin stenbearbejdningsvirksomhed.

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

17″ skærm med 1280x1024 opløsning eller 1920 × 1080 Full HD-opløsning

INTEL® Core™ i3 (eller tilsvarende) 32- eller 64-bit eller INTEL® Core™ i7-processor

Microsoft® Windows® 10 (begrænset understøttelse af Windows 7 SP1 og Windows 8)

Enten 2 GB eller 8 GB (eller højere) RAM

Kompatibel med OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX-serien eller AMD Radeon™ RX-serien

40 GB tilgængelig på harddisken eller på SSD

Internetforbindelse er påkrævet for skybaseret licensadministration