Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

EasyJET drevet af DDX

DDX er en international virksomhed specialiseret i udvikling af CAD/CAM-software til CNC-bearbejdningscentre. Siden 2001 har koncernen leveret innovativ, pålidelig og brugervenlig software til operatører af træ, sten, glas og kompositmaterialer.<br/>De hjælper også mere end 10.000 kunder over hele verden med at vinde deres daglige udfordringer ved at sætte dem i stand til at nå deres produktive mål og nå højere effektivitetsstandarder.<br/>DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italien). De er også til stede lokalt med fire filialer i Tyskland, Spanien, Frankrig og Schweiz. Dette sikrer konstant assistance på stedet kommercielt, teknisk og supportmæssigt.

Hvorfor Det er CAD/CAM-softwaren designet til vandstrålebearbejdning.?

easyJet er en CAD-CAM-løsning, der er udviklet til vandstråleskæring. Det betjener sten-, glas- og multimaterialefabrikanter og -butikker ved hjælp af 3-, 4- og 5-aksede vandstrålemaskiner.


Dette er det perfekte værktøj til at løse udfordringer inden for flermaterialemæssig bearbejdning. Det strømliner produktionsarbejdsgange og håndterer selv den mest komplekse import, simulering og maskinstyring på en modulær platform.

Fordele

  • Maskinsten med præcision. EasyJet sikrer præcise resultater af høj kvalitet på tværs af forskellige materialer, så du kan udvide produktionskapaciteten, tilpasse output og levere ensartede, professionelle finish hver gang.
  • Tilpas easyJet til din arbejdsgang med modulær fleksibilitet. Tilføj eller fjern funktioner efter behov, optimer processer og skalér din produktion ubesværet. Softwaren vokser med din virksomhed og maksimerer effektiviteten.
  • Importer CAD-filer problemfrit i DXF-, IGES-, STL-, PNT- og RHINO (3DM) formater. EasyJet fremskynder din produktionscyklus ved at gøre kompleks filhåndtering enkel og fejlfri.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

17″ skærm med 1280x1024 opløsning eller 1920 × 1080 Full HD-opløsning

INTEL® Core™ i3 (eller tilsvarende) 32- eller 64-bit eller INTEL® Core™ i7-processor

Microsoft® Windows® 10 (begrænset understøttelse af Windows 7 SP1 og Windows 8)

Enten 2 GB eller 8 GB (eller højere) RAM

Kompatibel med OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX-serien eller AMD Radeon™ RX-serien

40 GB tilgængelig på harddisken eller på SSD

Internetforbindelse er påkrævet for skybaseret licensadministration