Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

EasyBEAM drevet af DDX

DDX er en international virksomhed specialiseret i udvikling af CAD/CAM-software til CNC-bearbejdningscentre. Siden 2001 har koncernen leveret innovativ, pålidelig og brugervenlig software til operatører af træ, sten, glas og kompositmaterialer.<br/>De hjælper også mere end 10.000 kunder over hele verden med at vinde deres daglige udfordringer ved at sætte dem i stand til at nå deres produktive mål og nå højere effektivitetsstandarder.<br/>DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italien). De er også til stede lokalt med fire filialer i Tyskland, Spanien, Frankrig og Schweiz. Dette sikrer konstant assistance på stedet kommercielt, teknisk og supportmæssigt.

Hvorfor Det er vores CAD/CAM software til træbjælker og strukturer.?

EasyBeam er et fuldt udstyret CAD/CAM-system til design, skæring og forarbejdning af træbjælker og trækonstruktioner. Det er rettet mod træfabrikanter, strukturelle tømrere, tagproducenter og CNC-butikker, der arbejder med komplekse træbjælker og strukturelle elementer.


Vores træbearbejdningssoftware hjælper dig med at håndtere BTL-import til præcis bjælkegeometri og håndtering af 3-, 4- og 5-aksede bearbejdningsoperationer på bjælker med komplekse profiler.

Oplev EasyBeam

Fordele

  • Importer BTL-filer med det samme, og automatiser komplekse bearbejdningsoperationer med et enkelt klik. Spar tid på opsætningen, mens du reducerer manuel input, og finpudser nemt processer, når der er behov for tilpassede justeringer.
  • Planlæg og optimer materialedisponering på arbejdsborde med præcision. Simuleringer i realtid og sekvensanalyse minimerer spild, forhindrer kollisioner og forbedrer den samlede produktionseffektivitet.
  • Visualiser hvert bearbejdningstrin med en kraftfuld 3D-motor. Dette gør det muligt for dig at registrere fejl tidligt, forfine værktøjsbaner og sikre nøjagtig og kollisionsfri stråleproduktion, før du kører jobbet.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

17" skærm med en opløsning på 1280 x 1024 eller med 1920 x 1080 Full HD

INTEL® Core™ i3 (eller tilsvarende) 32- eller 64-bit eller INTEL® Core™ i7-processor

40 GB tilgængelig på harddisken eller på SSD

Enten 2 GB eller 8 GB (eller højere)

Enten 2 GB eller 8 GB (eller højere) RAM

40 GB tilgængelig på harddisken eller på SSD

Internetforbindelse er påkrævet for skybaseret licensadministration