Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Gruppe af SINAMICS DC-DC konverter produkter.
DREVTEKNOLOGI

Siemens DC-DC konverterportefølje

Optimer produktiviteten, effektiviteten og komponentpålideligheden ved at integrere lagringssystemer i drevsortimentet med vores DC-DC-konvertere. Regenerativ energi kan lagres midlertidigt og bruges i processen, leveres til drevsortimentet under spidsbelastning eller bruges som backup under strømafbrydelser.

INDUSTRIELLE STRØMLØSNINGER

Pålidelige DC-DC-konvertere til ethvert behov

Find en skræddersyet løsning til enhver applikation, strøm og krav fra det store udvalg af SINAMICS DC-DC-konvertere.

Pålidelig:

  • Designet til industrielle applikationer
  • Gennemprøvet teknologi understøttet af Siemens ekspertise
  • Høj pålidelighed og driftssikkerhed fra enestående produkt- og produktionskvalitet

Kombinerbar:

  • Kan nemt kobles til SINAMICS S120 ved hjælp af de samme værktøjer
  • Interagerer jævnt med andre SINAMICS S120 komponenter
  • Tilslutter forskellige energikilder til SINAMICS S120-linket

Alsidig:

  • Passer til kravene til kompakte eller SINAMICS S120 DC-DC-konvertere
  • Tilslutter batterier eller ultracaps i drevsystemer
  • Forenkler forbindelsen med brede kommunikationsgrænseflademuligheder
  • Understøtter specifikke applikationer, såsom teststandsteknologi

SINAMICS Variable Frequency Drev Oversigt

Håndter enkelt og effektivt enhver drevapplikation med SINAMICS-familien fra Siemens, i både lav- og jævnspændingsdomæner. Harmoniserede drivkomponenter koordinerer problemfrit, mens effektive bevægelsesstyringssystemer nemt integreres i drivlinjen og eksisterende automatiseringslandskaber.

Gruppe af SINAMICS løsninger til frekvensomformere.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad hvis jeg har brug for mere plads i kontrolskabet?

SINAMICS DCP (DC Power Converter) produktserien indeholder alle komponenter i en DC-DC-konverter i en kompakt enhed. Den er klar til øjeblikkelig brug uden yderligere teknik. Implementere nemt en strømudvidelse ved at tilslutte flere SINAMICS DCP'er parallelt.

Som en buck and boost-konverter kan SINAMICS DCP forbinde to jævnstrømsspændingssystemer på forskellige spændingsniveauer for nem energiudveksling. Dette kræver færre komponenter og sparer installationsplads.

Siemens tilbyder SINAMICS DCP 250kW, en enhed, der kan realisere udgangsspændinger på op til 1200V og er det optimale fundament for design og implementering af teststande til elektriske køretøjer, tilpasset de stigende krav til bilindustrien.

Er disse DC-DC-konvertere bæredygtige?

SINAMICS DCP-teknologien reducerer de maksimale energibelastninger betydeligt og sparer op til 70% i dieselforbruget. I bilteststande fungerer SINAMICS DCP som en buck and boost-konverter, der optimerer strømforsyningen til køretøjsomformere i testsystemer til elektriske drevenheder.

For industrier, der sigter mod at øge energieffektiviteten, er integration af energilagring nøglen. Derfor tilbyder SINAMICS DCP en transformativ løsning, der opfylder kravene fra moderne industrier, der stræber efter mere bæredygtig og energieffektiv praksis.

Hvordan fungerer disse DC-DC-konvertere med andre SIMAMICS-løsninger?

Et motormodul fra SINAMICS S120 multi-akse-systemet er kernekomponenten i SINAMICS S120 DC-DC Converter. Ved at tilføje supplerende komponenter bliver det en komplet DC-DC-konverter, der kan tilpasses individuelt til applikationen. Denne modulære tilgang muliggør nem integration i SINAMICS S120 drevsortimentet mekanisk, elektrisk og med hensyn til software. Det genererer også synergieffekter såsom et ensartet udseende, brug af eksisterende kommunikationsgrænseflader og et universelt design.

Opdag mulighederne