Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Bluetooth Localisation System for CODAN infusion pumps drevet af CODAN Medical

CODAN er en globalt anerkendt producent af medicinske overførselssystemer med over 60 års erfaring. Med danske rødder og produktion i fem lande leverer CODAN pålidelige og innovative løsninger inden for infusionsterapi, blodtryksovervågning og infusionspumpeteknologi. Vores produkter er udviklet ud fra kliniske behov og løbende dialog med sundhedspersonale. Produktions- og salgsteams i hele Europa og USA sikrer effektiv produktion, distribution og service til sundhedssektoren.

Hvorfor Bluetooth-baseret aktivsporing på hospitaler?

Hospitaler spilder tid på at finde infusionspumper, hvilket forårsager forsinkelser og omkostninger. CODAN's Bluetooth-lokaliseringssystem indlejrer BLE i CODAN-pumper for at levere placeringsdata i realtid på tværs af hospitaler. Det betjener administratorer, biomedicinske ingeniører og klinisk personale, forbedrer udnyttelsen af aktiver, vedligeholdelsesplanlægning og enhedens tilgængelighed på plejetidspunktet - så teams finder udstyr hurtigere, og patienterne behandles hurtigere. Integreres med Siemens Xcelerator.

Medicinsk behandlingsrum med patient og personale

Fordele

  • Øget driftseffektivitet
    Bluetooth-sporing i realtid eliminerer spildt tid på at søge efter infusionspumper. Personalet kan øjeblikkeligt finde tilgængelige enheder, hvilket forbedrer arbejdsgangshastigheden og koordineringen på tværs af afdelinger. Hospitaler opnår målbare tidsbesparelser og højere samlet produktivitet.
  • Bedre udnyttelse af aktiver
    Ved at give kontinuerlig overblik over infusionspumpens placering og brug kan hospitaler undgå overflødige indkøb, reducere tomgangsudstyr og optimere lagerbeholdningen. Denne datadrevne gennemsigtighed reducerer kapitaludgifterne og maksimerer brugen af eksisterende aktiver.
  • Forbedret patientpleje
    Umiddelbar adgang til funktionelle infusionspumper understøtter hurtigere behandlingsstart og uafbrudt behandlingslevering. Reduceret nedetid og udstyrsforsinkelser fører til forbedret klinisk respons, højere patienttilfredshed og bedre behandlingsresultater.
  • Forenklet vedligeholdelse og overholdelse
    Biomedicinske ingeniører kan spore udstyrsstatus og planlægge vedligeholdelse baseret på realtidsdata. Dette sikrer, at pumperne forbliver i optimal stand, reducerer uplanlagt nedetid og understøtter overholdelse af sikkerheds- og lovkrav.
  • Problemfri systemintegration
    Lokaliseringssystemet tilsluttes direkte til Siemens Xcelerator-økosystemet og eksisterende hospitals-it-netværk. Det kræver ingen ekstra hardware, hvilket muliggør nem implementering, skalerbarhed og tilpasning til digitale hospitalstransformationsmål.

Udvalgte funktioner

Case Study

Moderne hospitalsbygning med buet facade

Smart hospitalsintegration på Kantonsspital Baden

Kantonsspital Baden implementerer CODAN's Bluetooth-lokaliseringssystem i Siemens' smart-hospital-platform for at give realtidsindsigt i placeringer af injektionspumper og forbedre hospitalets arbejdsgange

Applikationer fra den virkelige verden

Select...
Hospitalsgang med medicinsk udstyr

Lokalisering af infusionspumper med det samme

Hospitaler mister ofte værdifuld tid på at søge efter infusionspumper, hvilket forårsager forsinkelser i behandlingen og forstyrrelser i arbejdsgangen. CODAN Bluetooth Localization System leverer BLE-sporing i realtid, så personalet nemt kan finde enheder, reducere søgetider med op til 80% og forbedre effektiviteten af patientpleje.