Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

clever.EMS drevet af cleverwatt GmbH

clewatt støtter virksomheder i den digitale transformation af deres energistyring med en todelt tilgang:

For det første genererer cleverwatt-softwaren automatisk en dybdegående optimeringsrapport, der afslører eksisterende ineffektivitet og identificerer konkrete besparelsespotentiale.

For det andet styrer den AI-drevne cleverwatt-platform intelligent fleksible energiforbrugende aktiver for at reducere energiomkostningerne betydeligt gennem datadrevet, optimeret belastningsforskydning.

Hvorfor Intelligent styring af fleksible energiaktiver?

Clever.ems giver SMV'er mulighed for at reducere energiomkostningerne og tilslutte sig det nye energimarked gennem multifunktionsoptimering af produktions- og forbrugsaktiver. Det er let at opsætte og fungerer producentuafhængigt, hvilket gør det nemt at forbinde forskellige aktiver med fleksibilitetspotentiale såsom batterilagringssystemer, varme- og køleaktiver, EV-opladningsinfrastruktur eller trykluftsystemer.

Energy management-systemdiagram

Fordele

  • Reducerede energiomkostninger: Clever.ems reducerer elomkostningerne med > 20% via multifunktionsoptimering. Det udnytter fleksible aktiver til samtidig at reducere høje netgebyrer, sænke den gennemsnitlige købspris pr. kWh og øge egenforbruget.
  • Nem integration af heterogene aktiver: Clever.ems tillader en plug-and-play, producentuafhængig opsætning. Platformen integrerer hurtigt forskellige fleksible aktiver, så kunderne kan udnytte (tidligere ikke tilgængeligt) fuldt fleksibilitetspotentiale til optimering.
  • Udnyt fleksibilitet på efterspørgselssiden: Adgang til DSR er nu vigtigere end nogensinde. Det giver SMV'er mulighed for at reducere energiomkostningerne og forblive konkurrencedygtige på et globalt marked og er samtidig en afgørende byggesten for, at vores samfund får energiomstillingen til at fungere.

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

C&I Batterioptimering

Clever.ems gør det muligt for batteriproducenter at tilbyde deres C&I-kunder også en multifunktionsoptimering ved at integrere Wutg Clever.ems. På denne måde falder ROI for batterier i C&I-segmentet betydeligt. Derudover tillader det co-optimering med andre flex-aktiver.