Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Capital Harness Designer Essentials?

Capital Harness Designer Essentials-software giver et grafisk miljø til oprettelse af sele- og formbrættegninger. Dens intuitive brugergrænseflade gør det nemt at oprette seledesign.

Fremskynd design af sele og fjern forsinkelser, der findes i traditionelle designprocesser

Implementere hurtigt for at nå dine mål

Brug enkeltvis eller installer det med Capital Wiring Designer Essentials, så ledningsdesigndata kan strømme problemfrit ind i de tilknyttede seledesign for at reducere indsatsen og minimere risikoen for fejl. Valider design ved hjælp af integreret elektrisk adfærd og designautomatisering med artikelvalg.

Design med tillid

Integrer ledninger, ledningsnet og mekaniske computerstøttede design for at fremme genbrug, datakoherens og samarbejde på tværs af domæner. Automatiser generering af stik-, lednings- og splejsningstabeller. Beregn ledningslængder, inkluder terminal- og forbindelsestilføjelsesværdier. Integrer lednings- og kabeldesign for at importere ledninger, stik og splejsninger. Tilbage-annoter ledningslængder. Brug indbyggede intelligente biblioteker til komponenter og symboler.

Automatiser rapporterGenerer automatisk rapporter om fremstilling af seler, herunder materialelister og skærelister.

Overvåg målinger for tidlig korrektion

Brug analyse til at fange problemer tidligt i designprocessen, hvor de er mindst tidskrævende og dyre at rette op på.

Automatiser opgaver
Udfyld automatisk forbindelsestabeller, når ledninger tilføjes, terminaler vælges og ledningstabeller genereres.

Fremskynd din seledesignprocesImplementere en kraftfuld automatiseret delevælger, der automatisk konfigurerer og vælger terminaler, tætninger og ledninger til hvert stik, herunder tillæg og knockoffs. Dette eliminerer en stor kilde til problemer, der findes i den traditionelle designproces.

Generer dokumentation hurtigtNår en sele er færdig, skal du bruge de effektive rapporteringsfunktioner til at generere den dokumentation, der kræves til fremstilling. Rapporterne genereres automatisk direkte fra designtegningen, hvilket sikrer hurtig og nøjagtig information. Dette kan reducere produktionstiderne betydeligt og forhindre produktionsfejl.

Brug fleksible formularpanellayoutvalgAnvend hurtigt grafisk layout og konstruktion af sele- og formpladedesign. Tegn seler uden skalering eller i fuld størrelse ved hjælp af formbrætlayoutfunktioner.

Forbedring af indtægterne

Implementer nemt værktøjet i eksisterende processer og miljøer. Typisk opnås investeringsafkast på mindre end 12 måneder.



Skalér nemt, når det er nødvendigt
Udnyt Capital Essentials-pakken, som er designet til hurtig implementering og nem installation, for at opnå dramatisk ROI ved hjælp af kraftfuld funktionalitet. Brug design- og seleværktøjer individuelt, eller anvend dem sammen. Lad ledningsdesigndata strømme problemfrit ind i de tilknyttede seledesign for at reducere anstrengelsen og minimere risikoen for fejl. Hvis det er nødvendigt, kan brugerne anvende problemfri opgraderinger til den fulde Capital-softwarepakke.

Få mere at vide