Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Capital Wiring Designer Essentials?

Capital Wiring Designer Essentials software giver et grafisk miljø til oprettelse af ledningsdiagrammer. Oprettelse af komplet elektrisk design gøres let via en intuitiv brugergrænseflade og elektrisk intelligente symboler. Indbygget elektrisk intelligens automatiserer mange designopgaver.

Valider design ved hjælp af integreret elektrisk adfærd og automatisering

Simulere for at designe hurtigereBrug simulering til at kontrollere og validere design, når de oprettes. Eliminer fejl hurtigere og tidligere i designprocessen.

Design med tillid

Vores strømlinede, men alligevel komplette værktøj giver dig mulighed for at designe med tillid. Nyd tilpassede tegningsstile og indbyggede intelligente biblioteker til komponenter, symboler og simuleringsmodeller. Integrer med dine MCAD-systemer til 3D-kabelføring og bagannotering af ledningslængde.

Automatiser rapporter og dokumentation
Generer automatisk rapporter for ledninger, stik og enheder, der bruges i dit design. Diagramenhed og trådindekstabeller. Tilføj hele ark- og zonereferencer til tegninger, og opdater dem automatisk, når du foretager ændringer.

Overvåg målinger for tidlig korrektion

Brug analyse til at fange problemer tidligt i designprocessen, hvor de er mindst tidskrævende og dyre at rette op på.

Undgå fejl og spar tid Eliminer hverdagslige opgaver, og udnyt automatiseringen til krydsreference til dele og ledninger med flere ark. Det intuitive og produktive kredsløbsdesign og seleudviklingsmiljø gør adoptionen enkel.

Forbedring af indtægterne

Implementer nemt værktøjet i eksisterende processer og miljøer. Typisk opnås investeringsafkast (ROI) på mindre end 12 måneder.

Skalér nemt, når det er nødvendigtUdnyt Capital Essentials-pakken, som er designet til hurtig implementering og nem installation, for at opnå dramatisk ROI ved hjælp af kraftfuld funktionalitet. Brug design- og seleværktøjer individuelt, eller anvend dem sammen. Lad ledningsdesigndata strømme problemfrit ind i de tilknyttede seledesign for at reducere anstrengelsen og minimere risikoen for fejl. Hvis det er nødvendigt, kan brugerne anvende problemfri opgraderinger til den fulde Capital-softwarepakke.

Få mere at vide