Hvorfor Capital Software Developer with IBM Rhapsody?
Capital Software Developer med IBM Rhapsody fremmer åbenhed, tilpasningsevne, overholdelse af standarder og automatisering. Det understøtter samarbejdende arkitektur på tværs af domæner med konfigurerbare arkitekturlag, understøtter sporbarhed af data og krav og fremmer tidlig genanvendelig modelbaseret test.
Øget genbrug af software og kvalitet gennem automatisering af iteration
Capital Software Developer with IBM Rhapsody hjælper ingeniører med at få succes ved at automatisere overgangen fra systemteknik med flere domæner til softwarearkitektur. Det validerer interessentkrav ved at forbinde disse krav og brugssager til adfærd såsom aktivitetsdiagrammer, sekvensdiagrammer og tilstandsmaskindiagrammer. Brugere kan simulere adfærd drevet interaktivt fra paneler og automatisk baseret på genanvendelige testcases. Fokuser på differentiering af værdi i stedet for gentagen grænsefladedefinition. Udvidelig model til model transformationsramme muliggør virksomhedsspecifikke automatiseringer mellem ethvert par kilde- og målprofiler.
Spar tid på overgangen fra SysML til E/E Architecture
- Problemfrit flow ind i Capital E/E Architecture
- Flow E/E fungerer ind i Capital via en dedikeret bro
Definer det softwaredefinerede køretøj
- Adresser softwarearkitektur til bilindustrien, herunder AUTOSAR Classic, Adaptive og ikke-Autosar-software
- Generer implementeringskontrakten Run-Time Environment (RTE)
Forøg kodekvaliteten
- Udvikle software ved hjælp af UML-modeller
- Generer produktionskvalitetskode til C, C ++ og Java
- Generer produktionskode, der er kompatibel med AUTOSAR Classic og Adaptive API'er
Forbedre kvaliteten ved tidlig modelbaseret test
- Start test på systemniveau med flere domæner
- Definer tests på beskrivende modelbaserede måder baseret på sekvensdiagrammer og tilstandsdiagrammer
- Generer automatisk testmiljøer aka testsele
Integreret software, der er klar til at integrere
- Integreret software udviklet i henhold til AUTOSAR Standard er klar til at integreres i Capital Embedded AUTOSAR Classic
- Modelbaserede tests defineret tidligere er direkte anvendelige med virtuelle ECU-platforme tilgængelige som en del af Capital Embedded Virtualizer
Undgå leverandørlåsning gennem åbne standarder
- OMG-systemmodelleringssprog (SysML)
- OMG samlet modelleringssprog (UML)
- OMG UML-testprofil (UTP)
- Linux
- Åben digital trådunderstøttelse baseret på OSLC
- Design applikationssoftware til AUTOSAR Classic-platformen og Adaptive platformen