Hvorfor Capital Embedded Virtualizer AR Classic?
I Capital Embedded Virtualizer AR Classic simuleres ECU'en, så softwaretests kan kontrolleres med unikke, ikke-påtrængende spor til dyb analyse. Værktøjet understøtter også industristandard værktøjsgrænseflader.
Udvikle integreret software til biler med vores simulerings- og eksekveringsmiljø
Udfør softwarekontrol på virtuel hardware Opret den funktionelle digital twin med ECU-softwaren genereret til den fysiske ECU. Afhængigt af den nødvendige troværdighed for den digitale tvilling er det muligt at erstatte mikrocontroller-abstraktionslaget (MCAL) til den fysiske ECU med en MCAL genereret til den virtuelle platform. Dette gør det muligt for ECU'ens digitale twin at blive forbundet til et virtuelt miljø baseret på FMI-standarden (functional mock-up interface) og eksisterende kommunikationsmodelleringsteknologier.
Integrer, test og analyser integreret software til bilindustrien Forbedre softwarekvaliteten, og opdag implementeringsproblemer tidligere i udviklingsprocessen, så de ikke påvirker produktionsstart. Ingeniører kan udføre softwareintegration og test på en pc uden behov for ECU-hardware eller adgang til delt testudstyr. ECU'en kan simuleres, så softwaretest kan udføres på en kontrollerbar og unik, ikke-påtrængende måde til dyb analyse. Industristandard værktøjsgrænseflader understøttes. Dette giver udviklere mulighed for at bruge de samme tests og modeller, som de bruger til at validere software, når faktisk ECU-hardware er tilgængelig.
Udnyt den virtuelle ECU Få adgang til Capital Embedded Virtualizer AR Classic Virtual ECU, en simuleringsmodel af mål-ECU-hardware, herunder processor, hukommelse og input/output (I/O) perifere enheder. Vores software er porteret til den virtuelle ECU og er tilgængelig for den generiske virtuelle ECU, eller porteret til at matche den specifikke model og integreret i miljøet, hvilket giver en klar til brug, AutoSAR-kompatibel eksekveringsplatform.
Udfør aktuel ECU-software Oplev forskellen i vores software gennem din evne til at integrere og teste faktisk AUTOSAR applikationssoftware. Produktet inkluderer AUTOSAR grundlæggende software og tilhørende konfigurations- og genereringsværktøjer, der giver udviklere mulighed for direkte at teste, hvad de vil levere i produktionskøretøjer.
Bekræft software i forbindelse med AUTOSARUdviklere drager fordel af fejlfinding og analyse gennem deres AUTOSAR arkitektoniske elementer ud over normal C/C ++ kildeniveau test. Krydskorrelerer modellen og koden og præsenterer dem begge gennem den integrerede debugger og analysator.
Anvend ikke-påtrængende spor og stimulusSimuler software og indsaml svar, som er vigtige evner til validering af komplekse driftsforhold og sikkerhedssager. Capital Embedded Virtualizer AR Classic understøtter entydigt verifikation ved hjælp af et kraftfuldt scriptsprog, der giver stimulus/respons uden kodeændring eller instrumentering, hvor som helst i softwarebilledet.
Understøtter standard værktøjsgrænseflader Passer naturligt ind i etablerede udviklingsprocesser. Vores software bruges ligesom egentlig ECU-hardware gennem standardgrænseflader til C/C ++ softwareudvikling, modellering og test, netværksbaseret verifikation, diagnostiktest og måling og kalibrering.
Test ved hjælp af kraftfuld og kontinuerlig integration Udnyt automatisk regressionstest, da kun en pc er nødvendig for at bruge softwaren. Antallet af tests, der kan udføres, er kun begrænset af mængden af tilgængelige computerressourcer. Få fuld kontrol og automatisering over testcases med vores softwares kraftfulde scriptsprog.