Hvorfor vælge Capital Embedded Integrator AR Classic?
Capital Embedded Integrator AR Classic er en kraftfuld løsning til den komplette konfiguration af AUTOSAR middleware-komponenterne. Det styrer kompleksiteten i nutidens elektroniske styreenheder (ECU'er) for at forbedre kvaliteten og levere produkter hurtigere til markedet.
Konfigurer og integrer din AUTOSAR platform
Skab et effektivt softwareudviklingsflow Anvend høje niveauer af automatisering i et generativt flow for at strømline komplekse konfigurationsopgaver. Avancerede grafiske redaktører hjælper med at visualisere konfigurations- og flowelementer for nem brug.
Forbedring af kvaliteten gennem konsistenskontrol Sørg for, at konfigurationen er korrekt, og brug værktøjsvejledninger til at løse konflikter. Den automatiske generering af ECU-konfigurationen fortsætter den digitale tråd og aktiveres af importfunktioner i standardiserede og proprietære dataudvekslingsformater.
Fokus på innovationUnderstøtter kontinuerlig integration med scripting til brugerdefinerede interaktioner og udvidelser. Du kan bruge mange standard Eclipse-funktioner og plug-ins, såsom konfigurationsstyring og rapportgeneratorer, for at øge produktiviteten.
Overhold deadlines med tillidUnderstøt en strategi, der er korrekt efter konstruktion med designværktøjsfunktioner, såsom kontrol af konfigurationskonsistens. Udvikl med større testkontrol, synlighed, repeterbarhed og dækning.
Spar tid og ret fejl
Brug indbyggede designregelkontroller (DRC) til at fremhæve, om der mangler data fra input til ECU-konfigurationsgeneratoren fra opstrømsværktøjer. DRC'erne kan udvides via den åbne scripting API for at håndhæve specifikke designbehov.
Implementer det guidede udviklingsflow i Capital Embedded Integrator AR Classic dashboard, som tilpasser sig brugerens persona, for at give dit designteam en strømlinet tilgang til at opnå en komplet ECU-konfiguration. Understøttet af værktøjet kan udviklere producere output af høj kvalitet for at eliminere problemer, der er dyre at løse senere i ECU-softwaredesign- og verifikationsprocessen.
Fremstil præcise operationer med generativ softwareBrug konfigurationen af AUTOSAR Basic Software (BSW) til at muliggøre korrekt udførelse af applikationer i køretøjssystemet, hvor data og ressourcer enten kan være på den samme ECU eller på distribuerede ECU'er rundt om køretøjet eller endda i skyen.
Definitionen af applikationens data- og udførelseskrav samt de data, der udveksles med systemet, er beskrevet i de konfigurationer, der leveres af applikations- og netværksdesignværktøjerne.
Capital Embedded Integrator AR Classic fusionerer inputdataene fra disse kilder, og gennem den regelbaserede genereringsproces løser værktøjet systemafhængighederne og genererer den grundlæggende softwarekonfiguration.
Få den hjælp, du har brug for med guider, guider og meget mere
Udnyt guider, smarte paneler og guidede arbejdsgange for at hjælpe ingeniører med at færdiggøre ECU-konfigurationen; især for de dele af ECU-konfigurationen, der ikke kan beskrives i udvekslingsformatet eller muligvis mangler data fra opstrøms værktøj. Implementer også de nødvendige funktioner til at udføre applikationsredigering, hvis applikationer leveres uden de krævede AUTOSAR-beskrivelser.
I den situation, hvor softwarekomponenter (SWC) skal kodes manuelt eller ved hjælp af et værktøj, der ikke understøtter AUTOSAR, genererer Capital Embedded AR Classic run-time-miljøet SWC API'en baseret på den angivne SWC-beskrivelse.