Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Capital Connectors?

Kapital er tilgængelig for et åbent økosystem af tekniske værktøjer. For at hjælpe virksomheder med at arbejde, som de har brug for, opretter Capital forbindelse til de tilstødende domæner, hvad enten det er mekanisk computerstøttet design (MCAD), PLM- og simuleringsværktøjer, kravstyring eller applikationslivscyklusstyring (ALM) systemer.

Opret en digital tråd med tilstødende applikationer

Integrer med MCAD-systemerUdnyt integrationsværktøjer til alle førende MCAD-systemer med support til en række slutbrugere. Capital giver mere end en simpel filudvekslingsproces og giver designere præcis kontrol over hver dataattribut, når den flyder mellem systemer.

Angiv ejerskab af dataene

Bevar dataejerskab i den digitale tråd. Ledningslængden defineres f.eks. af MCAD, trådfarve defineres af kabeldesigneren, og når først den er angivet, styrer grænsefladen Capital/MCAD alle datastrømme. Dette gør det muligt for designere at arbejde samtidigt og uden risiko for at indføre fejl forårsaget af utilsigtet ændring af data i det ene eller det andet system.

Udnyt de effektive funktioner til udfladning af sele


Flad og udfold komplekse 3D-sele-netværk intelligent ud i 2D-grenlayouter, der er klar til detaljering. Grommets, klip og andre mekaniske dele overføres samt stikklokkning og orientering.

Giv præcis kontrol af dataudveksling med Change Manager


Alle MCAD-grænseflader understøtter den trinvise ændringsproces ved hjælp af en ændringsadministrator, der inkluderer diagnose, valg og anvendelse af indgående ændringer - hvilket forenkler og automatiserer opgaven med ændringsstyring.

Integrer med PLM-systemer

Udforsk det rige sæt datastyringsfunktioner, som Capital inkluderer til et selvstændigt elektrisk designmiljø. Opnå integrationer med ethvert PLM-system ved hjælp af de tilgængelige webtjenester og API-tilpasninger.

Sikre en ensartet overordnet produktstruktur med Teamcenterintegration

Når de er parret med Teamcenter, udføres mange indbyggede datastyringsfunktioner i Teamcentermiljøet for at sikre en ensartet udviklingscyklus. Capital integrerer Teamcenter Active Workspace i det elektriske værktøjsmiljø for at give elektriske designere direkte adgang til produktstrukturen, funktionsdefinitioner og andre data med flere domæner.

Styr livscyklussen og godkendelsesprocessen

Send Capital-designs til en Teamcenterarbejdsgang for at styre livscyklussen og godkendelsesprocessen ved hjælp af oprindelige sporings- og underretningsmekanismer. Denne tætte integration gør det muligt for Capital at fokusere på det effektive modeldrevne design af elektriske modeller, samtidig med at den integreres i den overordnede produktudviklingsproces.

Få mere at vide