Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
CLOUD-NATIVE ELEKTRISKE DESIGNSOFTWARE

Capital X Panel Designer-priser

Capital X Panel Designer er den næste generations elektriske computerstøttet design (CAD) platform, der forbedrer din produktivitet. Vælg en af vores planer for at opleve lettere, bedre og hurtigere elektriske diagrammer.

Essentials månedlige satser stiger snart. Skift til årsplan for flere besparelser.

Bedste værdi? Gå årligt.

Vælg et årsabonnement for smartere forbrug og uafbrudt adgang - hele året, til vores bedste pris.

Et ikon med et stort X med et paneldesignerværktøj i baggrunden.

Udforsk Capital X Panel Designer produktoplysninger

Nøglefunktioner, fordele og avancerede værktøjer, der hjælper dig med at arbejde hurtigere, samarbejde bedre og designe effektivt.

Capital X Panel Designer

Købervejledning

Select...

Hvad sker der, når betalingen er foretaget?

Du modtager en e-mail med et downloadlink og serienummeret til aktivering. Du modtager også en faktura for dit køb i den samme e-mail.

Hvor lang tid tager det, før jeg modtager min ordre?

Ordrer behandles normalt øjeblikkeligt, når betalingen er afsluttet. Nogle gange kan PayPal tilbageholde betalingen i 24 timer til gennemgang. Hvis dette sker, vil brugerne blive underrettet via e-mail. Ordren behandles straks efter, at PayPal har afsluttet gennemgangen.

Kan jeg købe en licens på vegne af andre?

Ja, du kan købe en eller flere licenser til andre og derefter give licensen til dem på din kontoside. Alt hvad du behøver er deres e-mail-adresse for at give dem adgang til den købte licens. Bemærk, at den e-mail-adresse, der blev brugt til at købe, vil være den vigtigste e-mail-adresse til administration af licensen.

Udforsk vores ressourcebibliotek

Få adgang til vores omfattende samling af tutorials og demoer. Lær hvordan du kommer i gang med Capital X Panel Designer, og udvid derefter dine muligheder. Vores demoer vil guide dig gennem hele designprocessen.

Capital X Panel Designer

30-dages gratis prøveperiode

Ekstremt brugervenlig, tilmeld dig i dag og oplev hastighed, bekvemmelighed og effektivitet med vores cloud-native elektriske CAD-software.

En elektrisk tablet og bærbar computer, der viser Capital X Panel Designer-software.

Ofte stillede spørgsmål

Advanced omfatter alle standardfunktioner samt integration med Designcenter Solid Edge, Designcenter NX og Teamcenter inden for Siemens Xcelerator-økosystemet.

Nej. De centrale Capital X Panel Designer funktioner fungerer uafhængigt. Den største fordel ved Advanced-niveauet er imidlertid dets oprindelige integration med Designcenter Solid Edge, Designcenter NX og Teamcenter, som muliggør Siemens Digital Thread. Det er specielt designet til teams, der bruger disse platforme eller overvejer at vedtage dem for at forene deres arbejdsgange.

Ja. Du kan opgradere til Avanceret fra ethvert aktuelt niveau når som helst for at få adgang til integration.

Ja, alle avancerede funktioner er tilgængelige i vores 30-dages gratis prøveperiode. For at teste de avancerede integrationsfunktioner skal du have adgang til Designcenter Solid Edge, Designcenter NX og Teamcenter. Bemærk, at Teamcenter kræver opsætning på din side, se venligst denne hjælpeside for opsætningsinstruktioner.

Advanced er bedst egnet til maskiningeniører, der også kræver arbejdsgange for el- og paneldesign, eller tværfaglige teams, der har brug for ECAD-MCAD-justering.

Testkør Capital X Panel Designer GRATIS i 30 dage!

Oplev fremtiden for elektriske diagrammer i dag.