Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Connect Gateways?

Connect Gateways forbinder bygningsenheder til cloud-applikationer som Building Operator eller Building X via internettet. Enhederne tilbyder understøttelse af flere protokoller, herunder BACnet, Modbus, FCNet eller C-WEB og nem idriftsættelse for hurtigt og effektivt at forbinde en bred vifte af Siemens og tredjeparts bygningsprodukter.

Connect Gateways giver cloud-forbindelse via Ethernet-netværk og tillader smart valg af relevante datapunkter fra feltenheder som bygningsautomatiseringscontrollere, sensorer, måler- og brandkontrolpaneler. De forbehandler data lokalt, inden de sender dem til skyen takket være deres kantteknologi. Dataene bruges af cloud-applikationer som Building Operator eller Building X.

Med Connect Gateways er det nemt at digitalisere din servicevirksomhed. Der er ikke behov for yderligere servere, software eller netværksadministration. Softwareopdateringer og sikkerhedsrettelser sker automatisk.

e6fde388-a70a-46c6-af10-8563c85f335d - x200-infografik original

Vigtige fordele

Opret forbindelse til en række applikationer

Indsaml bygningsdata og klargøring på mange understøttede cloud-applikationer, herunder Operations Manager, Building X Fire Apps, Building Operator, Cerberus Cloud Apps og Sinteso Cloud Apps.

Konfigurer enheder nemt

Via Connect Gateways kan du nemt ændre konfigurationen af dine enheder. For eksempel kan du indstille punktet for en rumstyring eller justere ventilpositioneringen. Overvåg og kommandér med tillid.

Overfør data sikkert

Overfør krypterede data fra et netværk til et andet via internettet uden større ændringer i it-infrastrukturen.

Udvalgte funktioner

Kom godt i gang