Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Badge til Building X-akkreditering fra WiredScore. Det står „WiredScore-akkrediteret løsning 2024. „

Akkrediteret byggeplatform

Building X anerkendes af WireScore som en akkrediteret løsning.

Hvorfor Security Manager?

Få adgang til og udnyt smart og integreret sikkerhedsstyring. Brug Security Manager til at:

  • Forenkle sikkerhedsopgaver med samlede og automatiserede arbejdsgange via en intuitiv grænseflade
  • Administrere daglige sikkerhedsoperationer og hændelser centralt på tværs af alle dine systemer
  • Forbedre den overordnede sikkerhed med overvågning og indsigt
Nøglefunktioner

Øg sikkerheden med smart og integreret administration

Administrer fysisk adgang til døre og bygninger

Administrer identiteter, adgangsrettigheder og legitimationsoplysninger centralt. Brugere automatisk ombord og uden for bord med lethed.

Giv adgangsprivilegier til døre og bygninger, hvor som helst og når som helst. Tillad brugere at åbne døre med deres smartphones.

Integrer Security Manager med eksisterende adgangskontrolsystemer (SIPASS, SIPORT) for at genbruge eksisterende hardware og beskytte dine investeringer.

Skærmbillede af identiteter fra Building X Security Manager-appen.

Få handlingsorienteret indsigt baseret på sikkerhedsdata

Forbedre fysisk sikkerhed, forretningskontinuitet og systemets oppetid ved at analysere sikkerhedsdata leveret af et KPI-dashboard. Generer og planlæg KPI-rapporter.

Visualiser unikke adgangshændelser pr. bygning. Mål rum- eller bygningsudnyttelse baseret på antallet af adgangsgivne begivenheder.

Identificer vedligeholdelseskandidater ved at analysere alarm- eller udnyttelsesafvigelser som indikatorer for funktionsfejl.

Skærmbillede af hændelser efter klassificering fra Building X Security Manager-appen.

Optimer din besøgsoplevelse

Spor og analyser besøgsmønstre over tid gennem et omfattende historisk besøgsdashboard, hvilket forbedrer sikkerheden og optimerer ressourceallokering.

Øg besøgendes tilfredshed ved at udskrive gæstekort med et kundespecifikt logo og muliggøre forudregistrering af besøgende online.

Få adgang til grundig rapportering om besøgende på stedet, og få proaktive e-mail-advarsler til værter og besøgende.

Skærmbillede af din liste over besøgende fra Building X Security Manager-appen.

Udnyt foruddefinerede arbejdsgange

Automatiser de processer, der er forbundet med onboarding og offboarding af medarbejdere.

Håndhæve virksomhedens politikker og regler ved at definere, hvem der er autoriseret at godkende eller afvise anmodninger uden nogen undtagelse fra reglerne. En intuitiv, webbaseret portal giver brugerne mulighed for at godkende adgangsanmodninger uden at skulle forstå underliggende processer.

Skærmbillede af anmodninger om selvbetjeningsrum fra Building X Security Manager-appen.

Klar til at komme i gang? Lad os tale om forbindelse.

Hvis du vil bruge Security Manager, skal du have din bygning tilsluttet og sende data til Building X-platformen. Forbindelse kan virke kompleks, men det behøver ikke at være det. Få mere at vide om vores forenklede løsninger:

  • Tilslut eksisterende Siemens- eller tredjeparts adgangskontrolsystemer
  • Tilslut kantbaserede dørcontrollere eller smarte låse til skybaseret adgangskontrol
  • Få hjælp fra vores serviceteam og økosystempartnere, der tilbyder hjælp til forbindelse og implementering

Få mere at vide om tilslutningsmuligheder

Illustration of Building X showing app connectivity.
Casestudie

Siemens Real Estate, Sverige

Inden for Siemens Real Estate Sweden Group er 26 kontorer forbundet med Building X Security Manager for at øge sikkerheden, reducere madspild og reducere rengøringsomkostningerne.

Ser op på Siemens Real Estate Sweden koncernbygning med solen skinner.

Belægningsovervågning

Firma:Siemens Real Estate, Sverige

Beliggenhed:Sverige

Siemens Software:Building X

Fremtidsvision:„Med realtidsdata [...] blev vi hurtigt opmærksomme på det 60-70% fald i bygningens belægning. Med dette nyfundne fokus kan vi lettere kanalisere vores indsats for at bevare bygningsressourcer. „- Michél Moussa, CEO, Siemens Real Estate Sverige

Udfordring

Effektivisering af vedligeholdelsesaktiviteter for bygningsaktiver, såsom døre. Forståelse af bygningsbrug efter COVID-relaterede lockdowns.

Løsning

Brug af Security Manager til dataindsamling i realtid til at bestemme antallet af personer, der kommer ind på kontorer. Overvågning afslørede et fald i bygningsbelægningen med over 60-70%.

Fordele

At forstå det store fald i belægningen giver mulighed for bedre ressourceallokering. Der har været 40% mindre madspild og 20% besparelser i rengøringsomkostninger.

Industrielle anvendelsessager

Find ud af, hvordan forskellige brancher bruger Security Manager

Select...

Med et stort antal studerende og personale, der konstant kommer ind og forlader forskellige bygninger, kan det være udfordrende at opretholde campussikkerhed og reagere effektivt på hændelser.

Brug Security Manager til at administrere adgang og integrere sikkerhedsløsninger til at sikre campusbygninger og grunde, så studerende og personale holdes sikre.

Gruppe på fem universitetsbørn, der går på campus med universitetsbygning bag sig.

Ofte stillede spørgsmål

Kom i kontakt med os

Lær hvordan du kommer i gang.