Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Building X Fire Install Suite?

Building X Fire Install Suite integrerer Fire Install-mobilappen med Fire Field Assist-hardwaren, parret pålideligt via Bluetooth.

Suiten giver en effektiv brandsikkerhedsinstallationsproces med færre fejl, der tjener som fundament for velfungerende brandsikkerhedssystemer. Dens intuitive håndtering og overlegne brugeroplevelse er designet til både erfarne og nybegyndere installatører og teknikere. Det giver installatører og teknikere mulighed for at udføre omfattende linjetest, automatisk adressering, diagnostik og fejlfinding i appen. Dataeksport i ét trin sikrer en problemfri overdragelse til idriftsættelsesingeniøren.

Når monteringen er afsluttet med Building X Fire Install, understøtter Fire Field Assist problemfrit installationsprocessen i kombination med Building X Fire Install.

Automatisk adressering med et enkelt klik, linjetest bliver hurtigere og mere effektiv med øjeblikkelig bekræftelse af loop- og detektorintegritet. Fejl, omarbejdning og gentagne besøg på stedet reduceres, og komplette test- og dokumentationsrapporter kan overleveres til idriftsættelsesingeniøren i et trin dataeksport.

Udforsk produktvideoer

Building X Fire Install Suite (DA)

Building X Fire Install Suite (UL)

Vigtige fordele

Øg effektiviteten — fra installation til idriftsættelse

Minimering af omarbejde

Digitalisering af installationsprocessen strømliner traditionelle manuelle opgaver, reducerer fejlprocenterne betydeligt og minimerer omarbejdning. Dette fremskynder produktiviteten og forkorter den samlede installationstid.

Hurtig fejlløsning

Til linjetest indeholder fejlfindingsvejledningen i appen fejlkodetolkning og korrigerende handlinger, hvilket muliggør effektiv fejlløsning og reducerer unødvendige returbesøg og tid på stedet.

Hurtigere systemimplementering

Et-trins dataeksport/import muliggør direkte behandling i systemkonfigurationsværktøjerne, hvilket eliminerer yderligere omarbejdning eller kvalitetskontrolredundans.

Nøglefunktioner

Nem håndtering til brugervenlig installation

Fire Install Suite - Line testing_1920x1080

Linjetest

Fire Install Suite - Export_1920x1080

Eksportrapporter

Fire Install Suite - Troubleshooting_1920x1080

Fejlfinding i appen

Fire Install Suite - Line output activaction_1920x1080

Aktivering af linjeudgang

Brandfeltsassistentlinjetestere

Fås i ETL- og EN-certificerede modeller

Fire Install Suite - FFA EN_1920x1080

Brandfeltsassistent EN

Fire Install Suite - FFA UL side Card slot 1920x1080

Brandfeltsassistent UL

Udforsk relaterede ressourcer

Brochurer

Brochure | Brandinstalleringssuite (UL)