Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Alarmstyring

Uanset om det er indbrud, brand eller anden nødsituation - med vores alarmaktivering sendes alarmer direkte til brandvæsenet, politiet og vores beredskabscenter. Dette sikrer pålidelig overvågning i realtid. Mens vi håndterer din sikkerhed, kan du fokusere på det, der betyder mest.

Servicebillede kontakt os

Hvad er en alarmaktivering?

Omfattende beskyttelse af mennesker, bygninger og aktiver er grundlæggende for succes og kontinuitet i din virksomhed. Afhængigt af størrelsen og farepotentialet i din ejendom kan forskellige sikkerhedsforanstaltninger og alarmoverførsler være obligatoriske eller vise sig at være nødvendige. Grundlaget er en direkte forbindelse til brandvæsenet, politiet eller vores Siemens kontrolcenter. Med os som koncessionshaver ved din side kan du stole på, at uanset om det er en brandalarm, indbrudsalarm eller en ændring i driftsstatus, vil den tilsvarende alarm blive overført pålideligt og sikkert til det ønskede kontrolcenter.

Hvad er fordelene ved en alarmaktivering

Select...
Arkitektur

Fordele for dig som virksomhed

  • Omkostningseffektiv løsning, samtidig med at de krævede krav og retningslinjer sikres
  • Øjeblikkelig handling og skadesbegrænsning via automatgear til brandbrigaden/politiet
  • Den bedst mulige beskyttelse af dine egne medarbejdere, materielle aktiver og virksomheden
  • En følelse af ansvar har en positiv indvirkning på billedet
  • Landsdækkende serviceorganisation — døgnet rundt 24/7
Overvågning

TILLID GENNEM SIKKERHED

Nød- og servicekontrolcenter: 24/7 support til vores kunder

Teamet på nød- og servicekontrolcentret er din stærke partner til problemfri sikkerhed for dig og dine omgivelser. Med vores 24/7 drift, 365 dage om året, er vi altid tilgængelige. Vores team håndterer indgående alarmer og fejl fra dine tilsluttede faredetekteringssystemer, analyserer dem og koordinerer de passende foranstaltninger.

Hvor bruges alarmaktiveringen?

München

Historiske og fredede bygninger

Bygning

Industri- og erhvervsbygninger

Fabrikken

Lager og produktionsanlæg

Bygning

Uddannelsesinstitutioner og campusser