Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Siemens brandbelysnings- og evakueringsvejledningssystem?

Siemens brandbelysnings- og evakueringsvejledningssystem giver pålidelig nødbelysning og evakueringsvejledning for at understøtte sikker passagerudgang under brandhændelser. Systemet er designet til forenklet installation, fleksibel implementering og nem vedligeholdelse og integreres problemfrit med Siemens brandalarmplatforme for samlet sikkerhedsstyring.

Nøglefunktioner omfatter:

  • Skalerbart netværk, der understøtter op til 32 controllere og 100 strømforsyninger pr. Controller
  • Centraliserede strømforsyninger, der understøtter op til 500 nødlys hver
  • Ikke-polære tobusledninger op til 1000 m til forenklet installation
  • Industriel controller med Linux OS og touchscreen-HMI
  • Højeffektive armaturer (op til 120 lm/W) med stærk EMI-modstand
  • Lifetime-enheds-id'er til overvågning og vedligeholdelse af hele livscyklussen

Vigtige fordele

Forbedret evakueringssikkerhed og synlighed

Giv pålidelig nødbelysning og klar evakueringsvejledning, der hjælper beboerne med hurtigt at identificere flugtveje under brandnødsituationer, hvilket understøtter sikrere og hurtigere evakuering.

Forenkle installation og systemudvidelse

Reducer ledningskompleksiteten og konstruktionsindsatsen med ikke-polær tobussteknologi, gratis topologidesign og skalerbar systemarkitektur, der understøtter projekter af forskellig størrelse og kompleksitet.

Aktivér centraliseret sikkerhedsstyring

Integrer nødbelysning og brandalarmsystemer på en samlet platform for at forbedre overvågning, diagnostik og livscyklusstyring på tværs af bygningssikkerhedsinfrastruktur.

Udvalgte funktioner