Cerberus PACE er en offentlig tale- og stemmealarmløsning (PA/VA) til ordnet evakuering og daglige meddelelser. Det sikrer, at meddelelser leveres med krystalklarhed, hvilket muliggør hurtig og kontrolleret evakuering i udfordrende akustiske miljøer. PA/VA-systemet tilbyder øget fleksibilitet og sikkerhed gennem sin modulære og redundante arkitektur.
- Cerberus PACE Compact: Cerberus PACE Compact 400 og 1000 er bygget til små til mellemstore bygninger. De vægmonterede stemmealarmpaneler har en maksimal effekt på henholdsvis 800 W og 2.000 W.
- Cerberus PACE Modular: Med op til 24 sløjfer eller 48 stubber er Cerberus PACE Modular bygget til store bygninger med komplekse krav.