Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor betyder adresserbarhed noget?

Med Acend Intelligent-apparater betyder adresserbarhed, at hver enhed kan aktiveres og testes på egen hånd, uafhængigt af alle andre enheder på kredsløbet. Du kan kombinere logiske funktioner for at afspille forskellige toner eller mønstre på en hvilken som helst valgt enhed.

Fordele ved adresserbarhed:

  • Brugerdefinerede strober: Flere enheder kan installeres i et rum, hver signalerer en anden alarm på et enkelt par ledninger.
  • Brugerdefinerede beskeder: Beskeder og personsøgning kan rettes til individuelle højttalere eller zoner inden for et større system.

Produktoversigt

acend-intelligent enhed-horn 1920x1080 01

Horn

  • 12 unikke toner
  • Montering med enkelt bande
acend-intelligent-enhed-strobe 1920x1080 02

Strobe

  • 15 - 185 stearinlys
  • 20 ms pulsbredde
  • Montering med en enkelt bande
acend-intelligent-enhed-horn-strobe 1920x1080 03

Hornstrobe

  • 15 - 185 stearinlys
  • Montering med en enkelt bande
  • 12 unikke toner
acend-intelligent-enhed-højttaler 1920x1080 04

taler

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 til 2W
  • 15 - 185 stearinlys
  • Høj troværdighed
acend-intelligent-enhed-højttaler-strobe 1920x1080 05

Højttaler strobe

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 til 2W
  • 15 - 185 stearinlys
  • Høj troværdighed
acend-intelligent-enhed-lavfrekvent lydgiver 1920x1080 06

Lavfrekvent ekkolod

  • 520 Hz LF-tone til soveområder
acend-intelligent-enhed-lavfrekvent lyd-strobe 1920x1080 07

Lavfrekvent lydstrobe

  • 520 Hz LF-tone til soveområder
  • 15 - 185 stearinlys

Vigtige fordele

Udvalgte funktioner

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk relaterede ressourcer

Brochurer

Brochure | Acend Intelligent Notification

Kom godt i gang