Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Cybersecurity Gap Assessment?

Efterhånden som bygningssystemer bliver mere forbundet, bliver kløften mellem IT- og OT-sikkerhedsekspertise et alvorligt ansvar. En enkelt sårbarhed kan føre til driftsstop, lovgivningsmæssige sanktioner og varig skade på omdømmet. Siemens' Cybersecurity Gap Assessment evaluerer din bygnings sikkerhedsposition i forhold til IEC 62443, den globale standard for industriel cybersikkerhed. Du får et klart billede af, hvor du står, hvor risiciene er, og hvordan du løser dem.

Cybersecurity Services - Udfordring til websidebilleder

Vigtige fordele

Standardbaseret sikkerhedsevaluering

Dine bygningssystemer vurderes i henhold til IEC 62443, hvilket giver dig et klart og målbart modenhedsniveau for cybersikkerhed. Denne strukturerede tilgang erstatter gætterier med beviser og benchmarks, du kan handle på.

Handlingsbar gapanalyse og køreplan

Modtag detaljerede resultater, der sammenligner din nuværende tilstand med din måltilstand. Hvert identificeret hul kommer med konkrete anbefalinger til proces-, organisations- og teknologiforbedringer - prioriteret efter effekt.

Bygge bro mellem OT- og it-ekspertise

Siemens bringer dyb viden om bygningssystemer kombineret med cybersikkerhed og digitaliseringsekspertise. Du får en partner, der forstår både driftsteknologien i dit anlæg og it-sikkerhedslandskabet omkring det.

Resultater

Et mørkeblåt forstørrelsesglasikon, der omkranser et lyst blågrønt og sort ternet skjoldemblem.

Fuld gennemsigtighed i din sikkerhedsstilling

Få en klar, evidensbaseret forståelse af din bygnings modenhedsniveau for cybersikkerhed målt i henhold til IEC 62443. I stedet for antagelser arbejder du med strukturerede data, der viser præcis, hvor dine politikker, kontroller og teknologier står. Denne gennemsigtighed giver ledelses- og facilitetshold det fundament, de har brug for til at træffe sikre, informerede sikkerhedsbeslutninger.

GBS ikon

Klarhed om, hvor dine sårbarheder er

Modtag en detaljeret sammenligning mellem din nuværende cybersikkerhedstilstand og dit målmodenhedsniveau. Vurderingen identificerer specifikke huller på tværs af processer, teknologi og organisatorisk tilpasning, så du ved præcis, hvilke områder der bærer størst risiko. Med disse indsigter kan du fokusere ressourcer, hvor de vil have størst indflydelse på beskyttelsen af dine operationer.

Et turkis målikon med en pil, der rammer bullseyet

En prioriteret køreplan for at lukke hullerne

Gå væk med konkrete, prioriterede anbefalinger til proces-, organisations- og teknologiforbedringer. Køreplanen styrker koordineringen mellem facilitetsteams og IT, understøtter lovgivningsmæssige og compliance-krav og giver dig en klar vej fra din nuværende tilstand til dit ønskede sikkerhedsniveau. Hver anbefaling er rangeret efter hastende karakter og indvirkning, så du kan handle effektivt.