Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Asset and Vulnerability Reporting?

Ægte OT-cybermodstandsdygtighed starter med synlighed. Efterhånden som trusler mod operationel teknologi i bygninger bliver mere sofistikerede, er det ikke længere en mulighed at stole på antagelser. Du har brug for en klar, kontinuerlig forståelse af, hvad der er i dit netværk, og hvor risiciene er.

Asset and Vulnerability Reporting (AVR) er en administreret tjeneste, der leverer præcis det. Ved at erstatte periodiske manuelle snapshots med ekspertkurateret rapportering giver AVR dig et altid aktuelt overblik over dine BMS-aktiver og deres sårbarheder, så svagheder identificeres, før de kan udnyttes. Resultatet: stærkere kontinuitet, færre blinde vinkler og en klar vej til overholdelse.

Cybersikkerhedstjeneste, mand i computerrum, reduceret størrelse, DAM ID: ca8843f3-a58d-4605-801b-f0ee5577f301

Reduceret angrebsoverflade og større gennemsigtighed i aktiver

Fjern det grå rum i din bygningsinfrastruktur. AVR identificerer ikke-administrerede OT-aktiver og kritiske sårbarheder, hvilket giver den gennemsigtighed, der er nødvendig for at lukke sikkerhedshuller, før de kan udnyttes af angribere.

Forbedret driftsmæssig modstandsdygtighed og oppetid

Støt modstandsdygtighed ved at identificere risici, der fører til nedetid i systemer som HVAC og strøm. AVR giver den handlingsorienterede indsigt, der er nødvendig for at opretholde tilgængelighed døgnet rundt og opfylde SLA-forpligtelser gennem risikoprioritering.

Vedvarende compliance og revisionsberedskab

Hold dig klar til revision til standarder som NIS2 og IEC 62443 gennem regelmæssige vurderinger. AVR leverer periodisk rapportering, der reducerer den manuelle indsats for facilitetshold, samtidig med at der opretholdes en klar vej til overholdelse af lovgivningen.

Udvalgte funktioner

Vulnerability Management giver gennemsigtighed om sårbarheder i dit SINAMICS-drev

Aktivernes gennemsigtighed

Giver en klar, opdateret oversigt over alle OT-aktiver inden for bygningsinfrastrukturen. Ved automatisk at identificere tilsluttede enheder erstatter den manuelle, fejltilbøjelige regneark med et detaljeret digitalt fodaftryk. Tjenesten registrerer vigtige tekniske detaljer såsom enhedsnavne, IP/MAC-adresser og leverandører for at sikre, at intet aktiv forbliver skjult i det grå rum.

GBS ikon

Identificer hullerne

Registrerer sårbarheder og problemer med manglende overholdelse ved at udnytte ekspertkuraterede databaser. AVR krydshenviser aktivbeholdningen mod flere offentlige kilder og den proprietære Siemens OT-sårbarhedsdatabase. Denne proces sikrer, at sikkerhedshuller i BMS og facilitetsteknologier genkendes, før de kan udnyttes, hvilket giver en gennemsigtig vej til overholdelse af lovgivningen.

DAM Image - SINAMICS - Security integrated: Integrity-check functionality - 2

Revisionsklar rapportering om overholdelse

Genererer dokumenteret dokumentation i overensstemmelse med internationale standarder og direktiver som NIS2 og IEC 62443. Disse periodiske rapporter giver den gennemsigtighed og de data, der kræves til lovgivningsmæssige revisioner, hvilket reducerer den tid og den manuelle indsats, facilitetshold bruger på dokumentation og forberedelse af overholdelse betydeligt.

Fleksible transportløsninger - Icon TIA PORTAL

Interaktiv portaladgang

Giver adgang til dynamiske rapporter til enhver tid via Customer Interaction Portal. Brugere kan sortere og filtrere aktiver- og sårbarhedsdata for at udlede specifik indsigt, hvilket sikrer, at de oplysninger, der er nødvendige for informerede risikostyringsbeslutninger, altid er tilgængelige og nemme at navigere.

Et turkis målikon med en pil, der rammer bullseyet

Prioriter handling

Letter overgangen fra reaktiv brandslukning til proaktiv risikostyring ved at præcisere, hvor sikkerhedsindsatsen skal fokuseres. AVR vurderer identificerede sårbarheder baseret på deres sværhedsgrad og potentielle indvirkning på driften. Ved at kategorisere risici i klare eksponeringsniveauer muliggør tjenesten en effektiv allokering af ressourcer til at tackle de huller, der udgør den største trussel mod modstandsdygtigheden.

Yderligere oplysninger

Select...

Sikring af klinisk modstandsdygtighed med AVR i sundhedsvæsenet

I sundhedsvæsenet er modstandsdygtighed et spørgsmål om patientsikkerhed. AVR giver den synlighed, der er nødvendig for at beskytte den kritiske infrastruktur, der understøtter livreddende pleje. Ved at identificere sårbarheder i BMS og strømsystemer hjælper tjenesten med at forhindre forstyrrelser, der kan kompromittere patientens trivsel eller skade din institutions omdømme, hvilket sikrer et sikkert miljø, hvor pleje kommer først.

Cybersikkerhed i sundhedsvæsenet

Sikring af driftstid med AVR i datacentre

For datacentre er nedetid et direkte økonomisk tab. AVR giver den synlighed, der kræves for at beskytte den kritiske OT-infrastruktur, der understøtter maksimal oppetid. Ved at identificere sårbarheder i strøm- og kølesystemer mindsker tjenesten risici for dataintegritet og virksomhedens omdømme, hvilket hjælper operatører med at undgå dyre SLA-sanktioner og sikre uafbrudt levering af tjenester.

Datacentre - DSX VR-forsidebillede

Sikring af intelligente campusmiljøer med AVR i undervisningen

Moderne campusser er afhængige af sammenkoblede systemer til sikkerhed og læring. AVR giver den synlighed, der er nødvendig for at beskytte disse miljøer, fra adgangskontrol til laboratorieinfrastruktur. Ved at identificere sårbarheder i bygningssystemer hjælper tjenesten med at sikre et sikkert, uafbrudt læringsmiljø for studerende og personale, samtidig med at følsomme forskningsdata og institutionelle aktiver beskyttes.

Gruppe af studerende sidder på en græsplæne uden for en akademisk bygning med rød mursten omgivet af træer.

Optimering af aktivværdien med AVR i erhvervsejendomme

I erhvervsejendomme påvirker bygningens ydeevne direkte aktivværdien og lejertilfredsheden. AVR giver den synlighed, der er nødvendig for at beskytte de systemer, der sikrer passagerernes sikkerhed og komfort. Ved at identificere sårbarheder i adgangskontrol- og HVAC-systemer hjælper tjenesten med at forhindre forstyrrelser, reducerer driftsrisici og understøtter bæredygtighedsmål og skaber et sikkert miljø.

Tre personer står og taler på en glasbalkon uden for en moderne kommerciel bygning med en træpanelfacade.

Beskyttelse af produktionsintegriteten med AVR i medicinalindustrien

Inden for biovidenskab er miljøstabilitet afgørende for produktkvalitet og overholdelse. AVR giver den synlighed, der kræves for at beskytte OT-infrastrukturen, der understøtter laboratorier og produktionslinjer. Ved at identificere sårbarheder i klima- og strømstyring hjælper tjenesten med at forhindre dyre batchtab og beskytter intellektuel ejendom og sikrer overholdelse af strenge lovgivningsmæssige standarder.

En ung kvinde holder et reagensglas