Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Smart Function Kit Pressing drevet af Bosch Rexroth

Bosch Rexroth er verdens førende inden for industriel hydraulik og er kendt for sine højkvalitets hydrauliske systemer og komponenter, der er kendetegnet ved præcision, effektivitet og pålidelighed. Virksomheden tilbyder en bred vifte af hydrauliske løsninger, herunder cylindre, pumper, ventiler, styringer og software.

Hvorfor Smart delsystem til presning og sammenføjning?

Formonteret servopresse med forudinstalleret driftssoftware til hurtig idriftsættelse, procesoprettelse og procesevaluering.
Omkostningseffektivt delsystem som grundlag for systemintegratorer og slutbrugere.
Let at integrere i produktionslinjer og kvalitetssystemer via forskellige grænseflader.
Integreret database til produktionskurver.
Kontroltilstande omfatter positionskontrol og kraftkontrol for de bedste procesresultater.

Smart Function Kit Pressekomponenter

Fordele

  • Teknisk tid reduceret med 80% på grund af:
    -perfekt justerede mekaniske og elektriske komponenter til pressekræfter fra 2 til 70 kN
    -Nem og intuitiv produktvalg og dimensioneringsværktøjer
    -produktkonfigurator til CAD-filer
    -ePlan Makroer
  • Idriftsættelsestid reduceret til blot et par minutter:
    -idriftsættelsesguide med automatisk parameterisering af servodrevet
    -nem og intuitiv grafisk programoprettelse i den browserbaserede HMI
    -færdige funktionsblokke til hurtig integrering i styringer på højere niveau som Siemens S7
  • Sporbarhed af produktionsprocesser:
    -oprettelse af kraftforskydningskurver og procesevaluering (OK/NOK)
    -lagring af data i intern database
    -overførsel af produktionsdata via feltbus, Rest API eller OPC-UA til styringer og IT-systemer
    -tillader dataanalyse og optimering af produktionsprocesser

Udvalgte funktioner

casestudie

Diagram til industriel automatiseringssystem

Sensorproduktion

Fleksibel multiproduktlinje til små batchstørrelser

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Produktion af cylindriske batteridåser

Fremstilling af kabinettet med en cylindrisk battericelle ved anvendelse af en specificeret kraft til en metalbøjningsproces

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Yderligere oplysninger og ressourcer